Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Armoires réseau

Armoires réseau personnalisées avec Vertiv Global Solutions

L’avantage Vertiv

Grâce à des conceptions simplifiées et normalisées, les solutions d’armoires réseau de Vertiv sont conçues pour maximiser la flexibilité, l’évolutivité et l’efficacité.

En tirant profit des familles de produit de pointe SmartRow™ DCR et SmartRow™ DCX, nous pouvons concevoir et mettre en œuvre une infrastructure d’armoires réseau en quelques semaines dans votre espace existant. Augmente les économies d’énergie jusqu’à 28 % et la densité des bâtis jusqu’à 60 % sans complexité ni compromis, que vous ayez une seule ou mille armoires.

Télécharger le dépliant

Vertiv Global Solutions

 Image

Engagez-vous dès le développement des exigences initiales, tout au long de l’exécution du projet.

 Image

Personnalisez vos applications tout en conservant les avantages d’un processus simplifié.

 Image

Recourez à la combinaison de l’expertise de Vertiv et des partenaires de disciplines particulières pour simplifier les enjeux fondamentaux propres à vos objectifs.

Produits et services connexes

Vertiv™ SmartCloset™

Vertiv™ SmartCloset™ is a complete solution curated by Vertiv experts to enable rapid and risk-free IT deployments at the Edge. The Vertiv SmartCloset brings together Vertiv™ VR Rack, Vertiv™ Liebert® UPS, and Vertiv™ Geist™ rPDU in one easy-to-order product providing the infrastructure required to support mission critical business operations.

Vertiv™ VR Rack

Standardize your deployments around the world and bring them online faster with the Vertiv™ VR rack. The Vertiv™ VR supports a wide variety of equipment including servers, storage, switches, routers, PDUs, UPSs, console port servers and KVM switches.

Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion UPS 1,000 – 3,000 VA

The Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion double-conversion online UPS provides the highest level of power conditioning and power protection for critical business IT systems such as network equipment and business servers. This ensures that your mission-critical systems and applications are protected in the event of any utility power problems such as power surges or a complete loss of power.

Vertiv™ Geist™ Switched Rack PDU

Vertiv™ Geist™ Switched rack PDUs (rPDU) provide a comprehensive view of critical IT equipment power usage. Both at the rack and via remote access have the added ability to remotely turn on, turn off, or reboot power at each outlet. Switched rPDUs are available in a variety of electrical and receptacle configurations.

Vertiv™ Environet™ Alert

Vertiv™ Environet™ Alert provides industry companies with critical facility monitoring software that is affordable and easy to use. This solution delivers superior monitoring, alerting, trending and data organization capabilities for companies in such verticals as healthcare, financial services, government and more, helping them protect and grow their business. Customers get monitoring, alerting and trending at a price that’s right for their business.

Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch

The Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch (RTS) delivers redundant power to single corded devices. Two independent power inputs enables users to connect to a primary and secondary power source. The Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch ensures equipment remains powered until the primary power source returns providing ultimate mission-critical power reliability.

Vertiv™ Liebert® PSI5 UPS 750-5,000VA

Compact, Automatic Voltage Regulation (AVR) line-interactive UPS system designed especially for IT applications such as network closets and small data centers. Supports advanced pure sine wave output on battery to safeguard critical IT equipment and electronics. Provides reliable power protection for servers, critical nodes, network workstations, large network peripherals, network routers, bridges, and others.

Vertiv™ Geist™ Basic Rack PDU

Vertiv™ Geist™ Basic rack PDUs (rPDU) provide reliable power distribution to critical IT equipment within a rack or cabinet. Basic rPDUs are available in a variety of electrical and receptacle configurations. Every unit is 100% tested for reliability and functionality.

Comment pouvons-nous vous aider?

Répondez à quelques questions simples pour que nous puissions vous mettre en contact avec un spécialiste de votre secteur.

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation