Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Infonuage et colocation

Solutions de colocations personnalisées avec Vertiv Global Solutions

L’avantage Vertiv

Pour les projets, Vertiv global solutions préconise une approche globale en collaborant avec vous dès les exigences initiales, tout au long de l’exécution du projet.

Nous personnalisons la solution selon vos besoins particuliers, grâce à des démarches préalables d’ingénierie, de configuration, de mise à l’essai et de validation, ce qui permet une livraison rapide et un assemblage sur place. Nos solutions sont soutenues par une empreinte mondiale de fabrication et de chaîne d’approvisionnement, reposant sur des décennies de leadership dans le domaine des applications pour les centres de données et les télécommunications.

Télécharger le dépliant

Vertiv Global Solutions

 Image

Fournir les conceptions et construire une installation évolutive pourvue de refroidissement, d’alimentation électrique et d’espace libre.

 Image

Impliquez-vous dans l’informatique, les installations, le réseau et la sécurité afin de participer au projet à partir des exigences initiales jusqu'à son exécution.

 Image

Chassez l’inefficacité en personnalisant des solutions multiconstructeurs prétestées et intégrées en usine, et en les assemblant sur place.

Produits et services connexes

Vertiv Power Module 1000/1200

Vertiv™ Power Module 1000/1200 enables you to deploy isolated, power-dense, critical infrastructure capacity just in time to meet your business demands.

Liebert DSE Packaged Free-Cooling Solution, 400-500kW

The Liebert DSE is a highly reliable and efficient water-free cooling system for colocation, cloud hosting and data center applications. The system combines high efficiency pumped refrigerant economization and low peak power to save money, reduce risks and simplify thermal management. As a packaged solution, the Liebert DSE 400kW ships as a single, pre-charged, and factory-tested unit, for fast and easy deployment.

Liebert EFC Indirect Evaporative Freecooling System, 400kW

The Liebert EFC Indirect Evaporative Freecooling System is a highly reliable and efficient cooling system for colocation, cloud hosting and other large data centers. It combines a highly efficient heat exchanger and advanced Liebert iCOM controls to help customers save money, reduce risks and simplify thermal management. The Liebert EFC achieves mechanical PUE levels as low as 1.03, provides a single footprint for rapid deployment and is a highly scalable solution.

Vertiv EXL-S1 UPS

Liebert EXL S1

The Liebert EXL S1 is a monolithic, transformer-free UPS that features optimized, industry leading footprint and power per square foot, excellent operating efficiency, robust electrical protection and intelligent paralleling that optimizes performance at partial load to achieve superior cost savings. Available in single module and distributed bypass configurations. Compatible with lithium ion battery systems.

Comment pouvons-nous vous aider?

Répondez à quelques questions simples pour que nous puissions vous mettre en contact avec un spécialiste de votre secteur.

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation