Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Moniteurs de batterie stationnaires Alber

Les moniteurs de batterie stationnaires Alber permettent de vérifier en continu l’état de la santé de la batterie afin d’être alertés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de toute condition anormale.

Les moniteurs de batterie stationnaires Alber permettent de vérifier en continu l’état de la santé de la batterie afin d’être alertés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de toute condition anormale.

BDSU

Les systèmes de surveillance de batterie Alber BDSUi et BDSU-50 conviennent parfaitement aux batteries scellées de 12 et 16 volts.

BDS-256XL

Le BDS-256XL est un moniteur de batterie autonome pour les applications ASC. Il surveille les batteries de 2 V à 16 V, mais est optimisé pour surveiller les cellules ventilées (VLA) de 2 V.

UXIME

Le moniteur Alber Universal Xplorer (UXIME) est un moniteur de batterie stationnaire en temps réel qui est utilisé pour les réseaux de production et transport d’électricité des services publics et les applications industrielles.

ELS2

Le capteur de niveau d’électrolytes ELS2 est un capteur de niveau non invasif avec surveillance de la température conçu pour une installation rapide et une configuration facile.

UXTM

Le moniteur Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) est un moniteur de batterie stationnaire conçu pour les télécommunications ou les centres de données alimentés par courant continu.

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation