Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

BDSU

Les systèmes de surveillance de batterie Alber BDSUi et BDSU-50 conviennent parfaitement aux batteries scellées de 12 et 16 volts.

BDS-256XL

Le BDS-256XL est un moniteur de batterie autonome pour les applications ASC. Il surveille les batteries de 2 V à 16 V, mais est optimisé pour surveiller les cellules ventilées (VLA) de 2 V.

Cellcorder CRT-400

Front view of the Alber Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

Le testeur de résistance de cellule Cellcorder™ CRT-400 est spécialement conçu pour se conformer strictement aux normes de l’IEEE en matière d’essai des batteries.

Hydromètre de batterie numérique

Le PDA35 est un appareil numérique autonome et portable pour mesurer la densité et la température de l’électrolyte. Il convient aux environnements industriels exigeants.

BCT-2000

Le BCT-2000 teste les batteries d’accumulateurs de toutes tailles allant jusqu’à 256 cellules, effectue des tests de capacité à courant constant et de puissance, prend en charge les essais de systèmes ASC, et bien plus encore.

Unités de charge continue

L’unité de charge continue fournit la charge lors d’un essai de capacité et peut être utilisée avec le BCT-2000, le moniteur BDS-256XL ou en tant que système autonome avec la boîte de commande manuelle.

Battery Xplorer Enterprise

Le produit BXE est doté d’une interface utilisateur intuitive permettant un examen facile de l’état et de l’analyse de la batterie ainsi que des causes probables et des mesures correctives pour les conditions d’alarme.

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation