Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Remote Access. Even During Internet Outages

Avocent ACS 8000 Serial Console with Cellular Connectivity

800x600avocent-acs-8000-serial-console_302892.png

The ACS 8000 Cellular provides in-band and out-of-band serial access to remotely manage IT devices anywhere, even when an internet connection is not available.

LEARN MORE   Contact Me

800x600-DSView_ACS_CustomerScenario_2_318325_0.png

Solving IT Infrastructure Challenges

Avocent Serial Consoles provide remote access to your critical infrastructure.

 

Access Even During Outages

Eliminate middle of the night drives to reboot the network, cellular connectivity provides an added layer of support.
The ability to access devices during a power outage remotely means equipment will always be available, even when an outage occurs.

 

Failover Redundancy

With the ACS 8000 Cellular, you now have a failover option when ethernet connectivity is lost.

Time and Cost Savings

The ability to connect remotely at any time means you are able to improve recovery times and reduce unexpected operating costs (OPEX).

Security

Remote access allows you to reduce the number of users that have physical access to devices. This can eliminate issues like inadvertent shutdowns or , unauthorized access

 

 

See how this Retailer utilized the ACS 8000 Cellular to shift IT Processing Power Closer to their End Customers

Learn more

800x600-Integrated-Rack_318377_0.png

The Avocent ACS8000 with Cellular doesn’t care

The ACS8000 provides connectivity support for any of your network devices.  The ability to remotely support your IT devices is what we care about, no matter what brand or manufacturer you have.

  • Servers
  • Routers
  • Network Switches
  • Rack UPS (Such as the Liebert GXT5, PSI5 or PSI5 Lithium-Ion)
  • Rack PDU (Monitored and Switched)
  • Environmental Monitor Sensors

Bring IT Management Together

DS View – Centralized Management Software

With the Avocent DSView software, the Avocent Serial Console user experience Is enhanced through the centralized management of your critical infrastructure.  DSView is a secure web-browser-application that helps you maintain business continuity through a single interface.   

With DSView, users are able to save time through the ability to bring multiple devices on line through a single session.

Download brochure

800x600-DSView_ACS_CustomerScenario_1_318324_0.png

 

 

Making **IT Happen for 20 Years

With more than 200,000 customers and 20 years in business as Avocent, our ACS solutions are amongst the most trusted in the industry.

 

 

Related Content

Beyond Emergencies —
The Greater Role for Serial Consoles

Serial consoles are extremely beneficial to address emergency situations such as accessing locked-up devices and loss of IP band connectivity. This webinar lets you learn how to use serial consoles for more than emergency response.

Watch the Webinar Now

IT Management and the Edge of Network: Are you Ready?

The network edge is always evolving to support new needs and changing business objectives. But today, the evolution is more fundamental, as organizations systematically move IT workloads closer to end-users and devices and farther from core data centers.

Learn more

 

 

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation