Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

Flexible Cooling Solutions for High Heat Density Systems

High density modular cooling systems deliver energy-efficient and flexible cooling solutions for data centers with more than 30kW per rack. They are available in open or closed architecture and pumped refrigerant-based or water-based technology. These solutions allow expansion without interruption of cooling operations using optional pre-charged flexible piping with threaded quick connect fitting.

Refrigerant-based units are best to use around electronic equipment as they operate at low pressure in the piping circuit and become gas at room conditions. They support a hot aisle/cold aisle approach. They come in floor-mount, rack-mount and ceiling-mount configurations so they require little or no floor space.

Water-based cooling solutions come in rack enclosures or door-mounted models. They leverage the building’s current chilled water system. They offer an alternative heat removal solution to critical applications where the hot aisle/cold aisle approach to cooling is not practical.

Some of these units have easily-installed rack fan unit to provide airflow and energy-efficient design. 

High Density Modular Cooling Systems are designed for high density equipment requiring precise cooling and protection, communication enclosure, data centers and servers.

View Rack Cooling products

Related Links

Freecooling, Evaporative and Adiabatic Cooling Technologies inData Center Applications

The traditional cooling approach considers open aisle architectures with return air temperatures to cooling units between 22-26°C and supply air temperatures to the data center between 10-14°C to be considered standard.

Aim to Optimize Your Data Center’s Health This Year

Know the Four Vital Signs of a Reliable, Efficient Data Center

When Consolidating Your Data Center Infrastructure, Don’t Overlook Your IT Management Processes

For most IT execs and managers, job performance is measured on the efficiency of data center operations. Unfortunately, the complexity of modern data centers sure doesn’t make it easy to be efficient.

PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation