Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The Advantages of Using Lithium-ion Batteries as a Backup Power Source in Single-Phase UPS Applications for Remote and Edge Data Centers

Lithium-ion batteries are a common power source for millions of consumer devices. But they are now being adopted for use with Uninterruptible Power Supply (UPS) applications, as a means of ensuring uptime for mission-critical infrastructure in data centers. For companies wishing to deploy distributed computing and edge networks, lithium-ion batteries are ideal for use with IT deployments in remote locations. Lithium-ion batteries offer more reliable performance, require less maintenance, and have a higher power density than lead acid batteries. Lithium-ion batteries last 2-3 times longer than lead-acid batteries, resulting in fewer battery replacements and lower labor costs. Also, lithium-ion batteries include a Battery Monitoring System (BMS) and other features that help to ensure safe battery operation. While the initial cost of lithium-ion batteries is still higher than lead acid batteries, this cost difference is shrinking. Lithium-ion batteries can now provide a lower total cost of ownership (TCO) than lead acid batteries in as little as 5 years. Over the typical service life of a UPS, it is estimated that a lithium-ion battery system can provide a TCO savings of 40% or more.

Download the white paper

+

Langue et localisation