Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

La forma simplificada de alimentar y enfriar la IA

Vertiv™ 360AI incluye un portafolio completo de soluciones de alimentación, enfriamiento y servicio para resolver los complejos desafíos que surgen de la revolución de la IA

Vertiv™ PowerNexus

Permite un escalamiento rápido un con rendimiento mejorado y sin interrupciones en las operaciones actuales.

Vertiv™ Liebert® AFC

Ofrece un enfriamiento potente y continuo para mantener las operaciones e impulsar la eficiencia ahora y en el futuro.

Vertiv™ 360AI 5L500

Permite implementaciones graduales de IA en una solución compacta, personalizable y diseñada para centros de datos existentes.

Beneficios de las soluciones Vertiv™ 360AI

Reduce el tiempo de
implementación hasta en un 50 %1

Las soluciones prediseñadas simplifican todo el proceso de implementación, eliminan los ciclos de diseño y reducen el tiempo de implementación hasta en un 50 %.

Gran cantidad de métodos
flexibles de implementación

Soluciones disponibles desde inferencias en el borde hasta centros de datos de IA con opciones que van desde una solución de rack de alta densidad hasta grandes centros de datos modulares prefabricados.

Interoperabilidad
y operación sin inconvenientes

Vertiv puede satisfacer tanto la demanda de alimentación como de enfriamiento de la IA, y cada solución está construida a partir del portafolio más completo de alimentación y enfriamiento de la industria.

Experiencia y soporte
inigualables

Soporte durante todo el proceso, desde la evaluación y el diseño hasta la implementación y la gestión a lo largo del ciclo de vida.

1. Comparación entre la construcción modular y la tradicional. Porcentajes basados en estimaciones de gestión, estudios de caso y datos disponibles públicamente

Gerenciamiento térmico para aplicaciones de alta densidad

Como líder del mercado de gerecenciamiento térmico para centros de datos, Vertiv hace frente al desafío de implementar cargas de trabajo de computación general y de IA, para resolver los retos de diseñar, construir y operar centros de datos a escala. Vertiv ofrece un portafolio completo de soluciones de expansión directa, agua helada y enfriamieno líquido que administran toda la cadena térmica, desde el chip hasta la reutilización del calor, para satisfacer las necesidades de las aplicaciones actuales y futuras.

Más información

Vertiv gestiona toda la cadena térmica para implementaciones de alta densidad con el portafolio de soluciones de gerenciamiento térmico más completo del mercado. Explore nuestra gama completa de unidades de distribución de refrigerante, distribuidores e intercambiadores de calor en puerta trasera, todo respaldado por servicios inteligentes y de optimización automática.

Más información sobre las opciones de enfriamiento líquido

Descubra las soluciones de alta densidad

Puntos destacados del producto:

CDU de Vertiv™ CoolChip

CDU de fase fría Vertiv™

Red de fluidos Vertiv™ CoolChip

rPDU de alta densidad Vertiv™ Geist™

Intercambiador de calor en puerta trasera del Liebert® DCD de Vertiv

Servicios de enfriamiento líquid de Vertiv™

Las soluciones de expansión directa de Vertiv, con el portafolio de gerenciamiento térmico más completo en toda la cadena, combinan aire, líquido, rechazo de calor y controles inteligentes para proteger los sistemas de TI y mantener los niveles más altos de tiempo operativo.

Puntos destacados del producto:

Vertiv™ CoolPhase Flex

CDU Vertiv™ CoolPhase

Vertiv Liebert® DSE

La industria de centros de datos continúa desarrollando centros de datos cada vez más grandes para satisfacer las demandas de capacidad, y a la vez adopta medidas para reducir significativamente el impacto de los centros de datos en el entorno. Los sistemas de agua helada pueden desempeñar un papel importante en esta evolución.

Más información sobre los sistemas de agua helada

Puntos destacados del producto:

Enfriador Vertiv™ CoolLoop Trim

Enfriador Vertiv™ Liebert® AFC

Vertiv™ Liebert® CWA

Vertiv™ Liebert® CW

Gestión de la alimentación para aplicaciones de alta densidad

A medida que la computación de alta densidad lleva los requisitos de alimentación a niveles sin precedentes, los centros de datos se enfrentan a desafíos críticos en la gestión de cargas máximas y demandas variables. Las soluciones integrales de alimentación de Vertiv combinan una innovadora integración de acoplamiento cerrado con monitoreo inteligente para reducir la pérdida de energía y mejorar la utilización del espacio. Nuestras opciones de implementación flexibles, desde el montaje en el sitio hasta los sistemas prefabricados, le ayudan a lograr ahorros significativos en costos de instalación, espacio y tiempo de implementación.

Más información

Las cargas de trabajo de alta densidad requieren sistemas de distribución de alimentación diseñados para entornos informáticos de última generación. Las soluciones de tableros y distribución eléctrica de Vertiv ofrecen una alimentación confiable desde la instalación hasta el rack con capacidades simplificadas de mantenimiento y monitoreo.

Puntos destacados del producto:

PDU Vertiv Liebert® PPC

Busway Vertiv™ Powerbar iMPB

Conmutador de transferencia estática Vertiv™

rPDU de alta densidad Vertiv™ Geist™

Tablero Vertiv™ PowerBoard UL1558

Las unidades de alimentación ininterrumpida (UPS) de Vertiv™ ofrecen soluciones avanzadas para la gestión de la carga de alimentación de IA en centros de datos. Ha sido diseñados para manejar la densificación y las cargas variables de las aplicaciones de IA y al mismo tiempo, permiten la integración del sistema de acoplamiento cerrado para mejorar la confiabilidad, optimizar el espacio, simplificar la instalación y ofrecer una eficiencia energética superior con una integración perfecta en fuentes de energía alternativas y servicios de red.

Más información

Puntos destacados del producto:

Vertiv™ Trinergy™

Vertiv™ PowerUPS 9000

UPS Vertiv™ Liebert® APM2 UL

Rack Vertiv™ PowerDirect

La IA y la computación de alta densidad exigen una alimentación confiable y escalable. Las soluciones de almacenamiento de energía de Vertiv, que incluyen UPS con baterías de iones de litio y BESS, ofrecen copias de seguridad críticas, optimizan los costos energéticos y fortalecen la estabilidad de la red para que las cargas de trabajo de IA se mantengan ininterrumpidas y eficientes.

Más información

Puntos destacados del producto:

Sistema de almacenamiento de energía con baterías Vertiv™ DynaFlex

Gabinete de baterías de iones de litio Vertiv™ EnergyCore

El sistema de administración de energía (EPMS) de Vertiv optimiza la infraestructura de alimentación y enfriamiento para satisfacer las demandas cambiantes de IA y al mismo tiempo, mantener el máximo rendimiento. Con análisis y automatización en tiempo real, el EPMS permite la administración inteligente de la infraestructura para cargas de trabajo impulsadas por IA, lo cual ofrece confiabilidad y eficiencia respaldadas por los servicios líderes en la industria de Vertiv.

Más información

Puntos destacados del producto:

Sistemas de administración de energía

Software de monitoreo

Soluciones modulares integradas

Vertiv™ MegaMod™ CoolChip

Módulos prefabricados probados en fábrica de hasta 10 MW, que ofrecen un bloque completo de alimentación y enfriamiento para reducir el tiempo de construcción en el sitio y agilizar la implementación de IA y HPC.

Ver diseños

Vertiv™ SmartMod™ HDX

Bloques de construcción prefabricados para computación de alta densidad, que admiten hasta 600 kW de carga de TI y permiten una rápida implementación en el sitio.

Más información

Vertiv™ PowerNexus

Un UPS integrado en fábrica y un bloque de tablero que reduce el tiempo de instalación hasta en un 70 %, ocupa ~10 % menos espacios y reduce el costo de instalación hasta en un 20 %.

Conocer más

Servicios y software

Imagen de soluciones de alta eficiencia

Software de monitoreo, gestión y controles

Las soluciones Vertiv™ 360AI admiten comunicaciones de red y software para proporcionar visibilidad centralizada y remota en toda la solución, con capacidades de control inigualables en todas las tecnologías de alimentación y enfriamiento.

Alimentación descentralizada y control térmico: Vertiv™ Unify

Monitoreo: Vertiv™ Environet™ Connect

Controles térmicos: Vertiv™ Liebert® iCOM-S

Imagen de soluciones de alta eficiencia

Servicios de Vertiv™

Soporte impulsado por asesoramiento y el ciclo de vida, alineado con cada etapa del recorrido del cliente, desde la consultoría en las primeras etapas hasta la implementación completa, a través del soporte y la optimización a lo largo del ciclo de vida. Este enfoque nos permite resolver no solo problemas técnicos, sino también desafíos operativos y comerciales reales.

Servicios a lo largo del ciclo de vida

Servicios de enfriamiento líquido

Evaluación de transición al enfriamiento líquido

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación