Nuevo diseño de arquitectura de IA
Descargue la arquitectura de referencia de alimentación y enfriamiento energéticamente eficiente de Vertiv para la plataforma NVIDIA GB300 NVL72, disponible como activos SimReady en el Omniverse Blueprint de NVIDIA.
Estudio de caso del cliente
Conozca cómo las capacidades de infraestructura de Vertiv, la arquitectura de computación de NVIDIA y los sistemas de IA de Domyn se combinan en COLOSSEUM para ofrecer una infraestructura de IA modular y escalable.
Habilitación líder de IA en NVIDIA GTC 2025
La IA de próxima generación exige una infraestructura que piense en el futuro. En NVIDIA GTC 2025, Vertiv reveló la columna vertebral del futuro de la IA: soluciones integrales diseñadas para la escala.
Conocer más
Descubra más de la transformación de la IA
Diseño
Descargar diseños de referencia y documentos técnicos
Implementación
Encuentre su solución de IA
Compromiso
Construya su solución y conéctese con nosotros
INFOBRIL
Visión del centro de datos:
Cómo evolucionará la infraestructura del centro de datos para soportar la IA y la computación acelerada

Libro electrónico
Imperativos estratégicos: Dar prioridada a su transformación de IA
Agilice la innovación de IA con estos principios fundamentales para satisfacer las necesidades de una infraestructura digital crítica cada vez más compleja.
Artículos
Soluciones de gestión de carga de potencia de IA de Vertiv para centros de datos
Acceda a múltiples recursos para transformar su centro de datos y liberar el potencial de la IA con la guía de los expertos.
Imperativos de IA y desafíos críticos
Explore los principios de diseño para optimizar la infraestructura de IA y seguir una hoja de ruta para una implementación sin inconvenientes.
Herramienta interactiva de principios de diseño
Descargue los diseños de modernización y profundice en las soluciones integrales de Vertiv.
360AIDiseño para nuevas construcciones
Densidad del rack | Recuento de racks | Recuento de GPU | ID de diseño | Tecnología de enfriamiento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NA | EMEA | ASIA | ||||
20 kW | 18 | 248 | RD002![]() |
RD002E![]() |
RD002A![]() |
Aire |
40 kW | 10 | 248 | RD003![]() |
RD003E![]() |
RD003A![]() |
Aire |
40 kW | 10 | 248 | RD004![]() |
RD004E![]() |
RD004A![]() |
Aire |
73 kW | 52 | 1152 | RD006![]() |
RD006E![]() |
RD006A![]() |
Líquido + aire |
73 kW | 110 | 2880 | RD007 | RD007E![]() |
RD007A![]() |
Líquido + aire |
132 kW | 36 | 1152 | RD014![]() |
RD014E![]() |
RD014A![]() |
Líquido + aire |
132 kW | 54 | 1728 | RD015![]() |
RD015E![]() |
RD015A![]() |
Líquido + aire |
132 kW | 72 | 2304 | RD016![]() |
RD016E![]() |
RD016A![]() |
Líquido + aire |
75 kW | 8 | 64 | RD017![]() |
RD017E![]() |
RD017A | Líquido + aire |
90kW | 12 | 576 | RD018![]() |
RD018E![]() |
RD018A | Líquido + aire |
132 kW | 18 | 576 | RD019![]() |
RD019E![]() |
RD019A | Líquido + aire |
130 kW | 108 | 3456 | RD020![]() |
RD020E | RD020A | Líquido + aire |
130 kW | 18 | 576 | RD021![]() |
RD021E | RD021A | Líquido + aire |
29 kW | 18 | 248 | RD022![]() |
RD022E | RD022A | Aire |
58 kW | 10 | 248 | RD024![]() |
RD024E | RD024A | Aire |
132 kW | 36 | 1152 | RD025![]() |
RD025E | RD025A | Líquido + aire |
132 kW | 36 | 1152 | RD026![]() |
RD026E | RD026A | Líquido + aire |
142 kW | 40 | 1152 | RD027![]() |
- | - | Líquido + aire |
269 kW | 36 | 1152 | RD300 | RD300E | RD300A | Líquido |
500 kW | - | - | RD500 | RD500E | RD500A | Líquido |
Diseño optimizado para actualizaciones
Densidad del rack | Recuento de racks | Recuento de GPU | ID de diseño | Tecnología de enfriamiento | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NA | EMEA | ASIA | ||||
40 kW | 4 | 128 | 4X160R![]() |
N/A | 4X160RA | Aire |
70 kW | 1 | 64 | 1L88R![]() |
1L88RE![]() |
1L88RA![]() |
Líquido + aire |
80 kW | 1 | 40 | 1X80![]() |
1X80E | 1X80A | Aire |
100 kW | 1 | 88 | 1L100R![]() |
1L100RE![]() |
1L100RA![]() |
Líquido + aire |
100 kW | 4 | 368 | 4L400R![]() |
N/A | 4L400RA | Líquido + aire |
100 kW | 4 | 368 | 4XL400![]() |
4XL400E![]() |
4XL400A![]() |
Líquido + aire |
100 kW | 5 | 460 | 5L500![]() |
5L500E![]() |
5L500A![]() |
Líquido + aire |
100 kW | 12 | 1104 | 12XL1200 ![]() |
12XL1200E![]() |
12XL1200A![]() |
Líquido + aire |
100 kW | 14 | 1288 | 14L1400E![]() |
14L1400E![]() |
14L1400A![]() |
Líquido + aire |
115 kW | 1 | - | N/A | 1XL115E![]() |
N/A | Líquido + aire |
Comience su viaje de IA.
Conviértase en socio.


Los importantes avances en IA están ejerciendo cada vez más presión en los centros de datos. El panel de expertos de Vertiv analizó las siguientes tendencias que dan forma a la industria en 2024 y más allá.
Vea la transmisión completa de DCD
La creciente demanda de IA está llevado a las organizaciones a revisar las operaciones, al adoptar nuevas construcciones o actualizaciones con tecnología ecológica, como el enfriamiento para servidores de IA y diseños eficientes de centros de datos.

Los sistemas de almacenamiento de energía con baterías (BESS) reducirán el uso de generadores, lo cual llevará a modelos de “traer su propia energía” que fusionan la capacidad, la confiabilidad y la asequibilidad para las cargas de trabajo de IA.

Los proveedores de servicios en la nube y de coubicaciones crecen para satisfacer la demanda, mientras que los centros de datos empresariales diversifican las inversiones, se enfocan en soluciones modulares y extienden la vida útil de los sistemas existentes.

Gartner pronostica un aumento del 20,4 % en el gasto global en la nube en 2024, con un 80 % de los directores de tecnologías de la información que impulsan la inversión en ciberseguridad en medio de regulaciones de datos complejas.
Los principales fabricantes de chips de IA se asocian con Vertiv
La experiencia de Vertiv sumada a la Red de Socios de NVIDIA
Vertiv y NVIDIA se unen para desarrollar una solución de enfriamiento de IA única para el programa COOLERCHIPS y nuestra asociación se formaliza con la incorporación de Vertiv a la Red de Socios de NVIDIA. Las innovadoras plataformas de NVIDIA requieren avanzadas soluciones de infraestructura. Las implementaciones de IA pueden contar con el liderazgo de Vertiv en alimentación y enfriamiento para mantener su IA en funcionamiento sin importar cuál sea el tamaño del clúster.
Soporte para el acelerador de IA de última generación de Intel
Vertiv colabora con Intel para ofrecer soluciones de enfriamiento líquido y por aire para el revolucionario acelerador de IA Intel Gaudi3. Nuestra solución de enfriamiento líquido ha sido probada a una potencia del acelerador de hasta 160 kW y con agua de la instalación a una temperatura de 17 °C hasta 45 °C (6,6 °F a 113 °F). La solución de enfriamiento por aire ha sido probada a una carga térmica de hasta 40 kW que puede implementarse en centros de datos con aire ambiente de hasta 35 °C (95 °F).
Hable con un experto
Complete los detalles para que nuestros consultores de soluciones de IA se comuniquen con usted.
¡Su envío ha sido recibido!
Gracias por comunicarse con nosotros.