Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Modelo de Producto

PSI5-800RT120

El Liebert® PSI5 es un UPS interactivo compacto, con regulación automática de voltaje (AVR) y de montaje en rack o torre. Ha sido diseñado especialmente para las instalaciones de TI como los gabinetes de red y los centros de datos pequeños. El UPS Vertiv Liebert PSI5 soporta un suministro eléctrico avanzado de onda sinusoidal pura de las baterías para proteger los equipos electrónicos y los equipos críticos de TI.

Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumir del país. Consulte a su representante de ventas.

Beneficios

MÁXIMA PROTECCIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO:  El avanzado UPS de Vertiv con onda sinusoidal pura compensa las fluctuaciones en el suministro eléctrico, protege los equipos contra daños y previene la pérdida de datos durante una interrupción en el suministro eléctrico.  La tecnología de regulación de voltaje (AVR) protege los equipos contra un amplio rango de fluctuaciones en el suministro eléctrico sin extraer potencia de las baterías.
MONITOREO SENCILLO:  El UPS Vertiv Liebert PSI5 ofrece una configuración compacta de 2U para el montaje en rack/torre, con una pantalla LCD con rotación de 90 grados para asegurar una lectura fácil en cualquiera de las configuraciones, así como advertencias de sobrecarga de salida, batería baja o reemplazo de las baterías.
EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE ALTO RENDIMIENTO: Con un avanzado acondicionamiento de la energía de onda sinusoidal pura, el UPS Vertiv Liebert PSI5 protege los equipos electrónicos contra los daños causados por las fluctuaciones en el suministro eléctrico. El UPS Vertiv Liebert PSI5 permite que los usuarios puedan guardar su progreso durante un corte eléctrico y protege los costosos equipos electrónicos en caso de alteraciones en el suministro eléctrico.

Características

Ofrece una protección confiable del suministro eléctrico para servidores, nodos críticos, estaciones de trabajo de red, periféricos grandes de red, routers de red, puentes y otros equipos electrónicos.
El suministro de respaldo con baterías ofrece tiempo de sobra para un apagado ordenado de los equipos conectados.
El UPS Liebert PSI5 opera a un factor de potencia de salida de 0.9.
La tarjeta de comunicaciones ofrece una gestión de la potencia y un monitoreo remotos —USB local o SNMP mediante una tarjeta de comunicaciones Vertiv Liebert UNITY opcional—.
El UPS Liebert PSI5 cumple con la directiva sobre la restricción de ciertas sustancias peligrosas (RoHS).
La pantalla LCD giratoria permite que los usuarios puedan ver en tiempo real las condiciones, las notificaciones de alarmas y la información de los tiempos de operación.
El UPS Liebert PSI5 estándar es compatible con gabinetes externos de baterías para aplicaciones que requieren tiempos de operación más prolongados.

El diseño flexible del Vertiv™ Liebert® PSI5 permite que el UPS pueda instalarse como torre independiente o en un espacio de 2U dentro del rack. Está disponible en seis capacidades con modelos de 120V y 208V.

PSI5-800RT120
Product Overview
Capacidad
800VA / 720W
Voltaje de entrada
Nominal: 120VAC / Range: 75-146VAC
Voltaje de salida
120VAC (100/110/115/125VAC user-configurable)
Eficiencia
Up to 96% (Normal Mode)
Cableado
Input: 5-15P; Output: 6 x 5-15R
Operational Conditions
Operating Temperature
Up to 40C
Miscellaneous
Listings
UL 1778, c-UL-us Listed, NOM, FCC Part 15, Class B
Topology
Line-interactive (automatic voltage regulation)

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación