Liebert PSA5 UPS
TEl UPS PSA5 es una tecnología de copia de seguridad de batería de UPS económica e interactiva en línea diseñada con las características que necesita para una protección de potencia confiable para computadoras domésticas o de oficinas pequeñas, equipos de red y equipos de entretenimiento domésticos. Diseñado con controles sencillos y fáciles de usar, el Liebert PSA5 proporciona el tiempo de ejecución para guardar el trabajo en proceso y apagar de forma apropiada su equipo.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
- Educación
- Servicios profesionales
- Venta minorista y mayorista
Liebert PSA5 UPS
TEl UPS PSA5 es una tecnología de copia de seguridad de batería de UPS económica e interactiva en línea diseñada con las características que necesita para una protección de potencia confiable para computadoras domésticas o de oficinas pequeñas, equipos de red y equipos de entretenimiento domésticos. Diseñado con controles sencillos y fáciles de usar, el Liebert PSA5 proporciona el tiempo de ejecución para guardar el trabajo en proceso y apagar de forma apropiada su equipo.
- Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
- Educación
- Servicios profesionales
- Venta minorista y mayorista
Especificaciones
PSA5-1500MT120
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500VA / 900W | 120 VAC | 120 VAC | >90% at full load | 11 in | 3.9 in | 16.2 in | 26.5 lbs |
Ver más información del producto | |||||||
PSA5-1000MT120
|
|||||||
1000VA / 600W | 120 VAC | 120 VAC | >90% at full load | 11 in | 3.9 in | 11.4 in | 17.9 lbs |
Ver más información del producto | |||||||
PSA5-700MT120
|
|||||||
700 VA / 420W | 120 VAC | 120 VAC | >90% at full load | 11 in | 3.9 in | 11.4 in | 15.7 lbs |
Ver más información del producto | |||||||
PSA5-500MT120
|
|||||||
500VA / 300W | 120 VAC | 120 VAC | >90% at full load | 11 in | 3.9 in | 11.4 in | 13.4 lbs |
Ver más información del producto |
Beneficios
Características
![](/499818/globalassets/products/critical-power/uninterruptible-power-supplies-ups/vertiv-liebert-psa5-ups-500va---1500va-line-interactive-tower-120v-vrla-ups/cp-ups-na-6470x4029-psa5-inuse.jpg)
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.