Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Modelo de Producto

PSA5-700MT120

The PSA5 UPS is an economical, line-interactive UPS battery backup technology designed with the features you need for reliable power protection for small/home office computers, network gear, and home entertainment equipment. Designed with easy controls for user friendly operation, the Liebert PSA5 provides the run time to save work in process and orderly shutdown your equipment.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Educación
  • Servicios profesionales
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: 3 Year Advanced Replacement, Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

Beneficios

 Protects televisions, desktop computers, gaming consoles, workstations, networks/routers, surveillance & other important electronics
Provides backup power and protection during damaging surges, spikes or power outages
Excellent 3-year full unit coverage including the battery with no-hassle, advanced replacement warranty 

Características

5 surge only & 5 battery & surge outlets with built in USB charging port
User friendly LCD display screen on front of unit for easily monitoring estimated run time, load capacity, battery status and input/output voltage and frequency
Uses line-interactive, AVR technology (Automatic Voltage Regulation), which ensures consistent and clean power at all times 

PSA5-700MT120
Product Overview
Capacidad
700 VA / 420W
Voltaje de entrada
120 VAC
Voltaje de salida
120 VAC
Eficiencia
>90% at full load
Operational Conditions
Operating Temperature
32-104°F (0-40°C) at 0-4921 ft (0-1500 m)
Miscellaneous
Listings
cTUVus, CSA 22.2, FCC 15-B, ISTA 1A, EN61000-4-5

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación