PSA5-500MT120
The PSA5 UPS is an economical, line-interactive UPS battery backup technology designed with the features you need for reliable power protection for small/home office computers, network gear, and home entertainment equipment. Designed with easy controls for user friendly operation, the Liebert PSA5 provides the run time to save work in process and orderly shutdown your equipment.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
- Educación
- Servicios profesionales
- Venta minorista y mayorista
PSA5-500MT120
The PSA5 UPS is an economical, line-interactive UPS battery backup technology designed with the features you need for reliable power protection for small/home office computers, network gear, and home entertainment equipment. Designed with easy controls for user friendly operation, the Liebert PSA5 provides the run time to save work in process and orderly shutdown your equipment.
- Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
- Educación
- Servicios profesionales
- Venta minorista y mayorista
Beneficios
Características
![](/499818/globalassets/products/critical-power/uninterruptible-power-supplies-ups/vertiv-liebert-psa5-ups-500va---1500va-line-interactive-tower-120v-vrla-ups/cp-ups-na-6470x4029-psa5-inuse.jpg)
Especificaciones
- Product Overview
- Capacidad
- 500VA / 300W
- Voltaje de entrada
- 120 VAC
- Voltaje de salida
- 120 VAC
- Eficiencia
- >90% at full load
- Operational Conditions
- Operating Temperature
- 32-104°F (0-40°C) at 0-4921 ft (0-1500 m)
- Miscellaneous
- Listings
- cTUVus, CSA 22.2, FCC 15-B, ISTA 1A, EN61000-4-5
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.