Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Liebert ITA2 UPS, 10-40 kVA

Con una auténtica tecnología de doble conversión en línea, un factor de potencia de unidad y un diseño de torre/rack sumamente compacto, el Liebert ITA2 es la solución de protección de potencia perfecta para salas de computadoras, almacenamiento y equipos de red.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Salud
  • Gobierno
  • Transporte

Liebert ITA2 ofrece una eficiencia y flexibilidad notables con un diseño de torre de rack extremadamente compacto. Con un factor de potencia de salida unitario, Liebert ITA2 se adapta perfectamente a las necesidades de las cargas de TI modernas y, con su amplio rango de frecuencia y voltaje de entrada, reduce efectivamente la necesidad de intervención de la batería, lo que prolonga la vida útil de la batería.

Beneficios

Instalación Flexible
Alta Densidad de potencia 
Potencia maximizada
Disponible en versiones 3/3 o 3/1 dependiendo potencia
Compatibilidad mejorada con la red o el generador
Reducción del costo total de propiedad

Características

Diseño rack/Torre
Brinda salida trifásica y monofásica (ver Catálogo)
Diseño compacto
Factor de potencia de entrada de 0,99
Factor de potencia de salida unitario
Eficiencia de conversión doble hasta 96.2%
Eficiencia en modo ECO hasta 99%

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación