Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

UPS Vertiv™ Liebert® GXT MT+, 1000-3000 VA

Este UPS en torre compacta de verdadera doble conversión proporciona un suministro eléctrico de alta calidad y limpio para proteger totalmente los dispositivos críticos como las redes sensibles, pequeños centros de datos, servidores y en instalaciones de telecomunicaciones e industriales.

Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: Garantía estándar de 2 años

El UPS Vertiv Liebert GXT MT+ en torre compacta está disponible de 1000 a 3000 VA. Protege contra una amplia gama de fluctuaciones de energía, cambia a modo baterías cuando se detecta una caída de red y ofrece un factor de potencia de salida de 0,9 y sin tiempo de transferencia para garantizar que los activos más críticos estén protegidos.

Beneficios

UPS esencial para una protección con un alto rendimiento
Una mayor energía utilizable para soportar más cargas conectadas y para el ahorro de costos y espacio
Una elección y una implementación simplificada de UPS
Un mayor tiempo de operación durante fallos del suministro eléctrico
Ahorros energéticos y un menor costo total de propiedad (TCO)
Una instalación y configuración sencillas con resumen de estado del UPS
Una mejor disponibilidad durante fluctuaciones en el suministro eléctrico
Tiempos de recarga de batería rápidos 

Características

Tecnología doble conversión en línea
Diseño de torre compacta
Rango de voltaje de 110-300 VCA
Factor de potencia de salida de 0,9
Modo de ahorro de energía (ECO) de alto rendimiento
Cargador inteligente, para minimizar el tiempo de recarga (4h 90%)
Pantalla LCD para con información de estado/alarmas
Puerto USB para configuración local
Opción de comunicación vía tarjeta SNMP 

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación