Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv™ Liebert® EXS, 10-80 kVA

Vertiv™ Liebert® EXS combina un diseño compacto con un rendimiento mejorado. Es capaz de ofrecer la máxima potencia activa posible en un espacio compacto en el área de producción. De hecho, su diseño mejorado reduce al mínimo el espacio ocupado en el área de producción y aumenta su eficiencia de doble conversión en hasta un 96.2%, para ofrecer una protección continúa del suministro eléctrico con una autonomía interna optimizada en una solución independiente.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Incendios/Alarmas/Seguridad
  • Gobierno
  • Salud
  • Transporte

El nuevo Liebert EXS es un UPS monolítico sin transformador, el cual cuenta con características excepcionales tanto para las instalaciones de TI como para las aplicaciones de misión crítica, tales como el transporte, la iluminación de emergencia, la atención de la salud, la distribución y las instalaciones de gubernamentales.

Beneficios

Un menor costo total de propiedad
Un espacio compacto en el área de producción
Múltiples configuraciones de autonomía interna
Una alta densidad de potencia
Flexibilidad en la instalación
Bypass de mantenimiento integrado
Función de conexión en paralelo para la capacidad y la redundancia
Disponible en versiones 3/3 (trifásica) y 3/1 (monofásica) (10-20 kVA)

Características

Benefits and features of the Liebert EXS uninterruptible power supply - interactive infographic
Eficiencia de doble conversión de hasta un 96.2%
Eficiencia en Modo Eco de hasta un 99%
Factor de potencia de salida unitario
Distribución eléctrica integrada de salida y entrada
Doble suministro eléctrico
Regulación de frecuencia y voltaje
Administración inteligente de las baterías
Carga de la batería con compensación de temperatura
Contactos secos programables
 

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación