Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

UPS Trifásico Liebert EXM, 10-250 kVA (208V, 220V, 480V)

Sistema de potencia eficiente, flexible, inteligente para instalaciones medianas de TI

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Broadcast (transmisión por radio y/o TV) y entretenimiento
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
  • Transporte
Garantía: La garantía varia según el equipo y las leyes del consumidor del país. Consulte a su representante de ventas.

El factor de potencia unitario garantiza más potencia en un espacio más pequeño, lo cual aumenta la capacidad del sistema, minimiza el cableado y los costos de instalación. Alcanza una alta eficiencia en todo el rango de capacidad Sistemas de 400 voltios. El diseño sin transformador de Emerson ahorra espacio, dinero, peso y costos de envío. Alcanza una eficiencia del 96% en doble conversión (modelos de 400V) y, del 99% en Eco-Mode™. Conexión inteligente en paralelo.

Descripción general de especificaciones de modelos
Liebert EXM UPS 480 Volt
50-250kVA/KW   480V Input   480V Output   99% Efficiency   78.7 in   23.6-34.6 in   39.5 in   748-1244 lbs  
Liebert EXM UPS 208 Volt
10-200kVA/kW   208V Input   208V Output   99% Efficiency   78.7 in   23.6-34.6 in   39.5 in   604-1516 lbs  

Beneficios

Funcionamiento inteligente e intuitivo.
La pantalla táctil ofrece un control inteligente.
Intuitiva y fácil de usar, esta pantalla reduce los errores humanos.
Robustas capacidades de monitoreo y control.
 Se visualiza todo el sistema gracias a un diagrama unifilar.
Compatible con la plataforma Trellis™.
Opciones de monitoreo:
Trabaja con protocolos MODBUS RTU, MODBUS/TCP.
Liebert Nform: monitorea el sistema con SNMP. Ofrece alarmas análisis de tendencias y notificación de eventos.
Liebert SiteScan: monitorea y controla todo el equipo crítico. Incluye monitoreo en tiempo real, análisis de datos, informes de tendencias y gestión de eventos.

Características

Factor de potencia unitario.
Eficiencia de hasta el 96% en doble conversión (400V).
Eco-Mode disponible para las conexiones en paralelo.
Robusta recarga de las baterías.
Administración flexible del flujo del aire.
Entrada del cableado por la parte superior o inferior.
Opción de transformador integrado.
Acceso frontal para instalación y servicio.
Servicios remotos de diagnóstico y de monitoreo preventivo Life.
Robusta arquitectura interna lo hace apropiado para industria ligera. 

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación