Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Producto

Liebert APS UPS, 5-20 kVA

El Liebert® APS es un UPS modular en línea que proporciona disponibilidad de misión crítica, a la vez que reduce los costos y mantiene la flexibilidad para el futuro.

Encontrar un contacto de ventas Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Salud
  • Gobierno
  • Venta minorista y mayorista
  • Transporte

Beneficios

Low Total Cost of Ownership
5 kVA / 4.5 kW power modules deliver enhanced active power when compared to UPS of equal size
Class-leading double conversion efficiency: 92%
Scalable architecture designed to adapt to growing power requirements, optimizing initial investment and pay as you grow benefits
Integral battery monitoring and temperature compensated charging for extended battery life and replacement minimization  
Full redundant design allows the critical load to run on conditioned power in the unlikely event of component failure.
Hot-swappable power, control and battery modules allow replacement to be carried out while remaining modules continue to power the load.
Intelligent Battery System provides continuous battery monitoring and protection 
Liebert APS is enabled with LIFE™ remote diagnostics and preventive monitoring service, which provides proactive maintenance, decreasing the average Mean Time to Repair (MTTR) and maximizing uptime.
Configurable input: one or three phase
Designed for standalone or rack mount installation
 
Ideally Suited For
Small-to-medium-sized data centers
Network closets
VoIP
Scalable storage systems

Características

True on-line double conversion
UPS Hot-swappable power and battery modules
High power factor 5 kVA / 4.5 kW power modules
Site configurable as single phase or three phase input
Scalable up to 20 kVA plus 10 kVA of redundancy
Fully rated at 40°C
Stand alone or rack mountable
Intelligent battery modules with automatic offline capability for anomalous events
Double conversion efficiency: 92%
Optional 10 A charger module
Terminal block or output socket

The Liebert® APS is a modular, single phase output UPS, with both single and three phase input options to provide both high availability and flexibility.

Liebert APS UPS, 5-20 kVA
Product Overview
Capacidad
5 kVA / 4.5 kW
Voltaje de entrada
230VAC 1ph- 400 VAC 3ph
Voltaje de salida
220 / 230 / 240 VAC
Eficiencia
92% (VFI) / >98% (ECO)
Interfaces/Ports
Interface Options
SNMP/Web, Modbus, Relay, Terminals
Protocols
SNMP, Modbus
Control Panel
LCD
Operational Conditions
Operating Temperature
0°C to +40°C
Miscellaneous
Listings
CE, RoHS, ISTA 1A, Energy Star

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación