Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Modelo de Producto

GXT5-2000LVRT2UXL, Liebert GXT5, 2000 VA/1800 W, 120 V

El Vertiv Liebert GXT5 es un UPS de doble conversión en línea; ofrece una protección superior contra cortes eléctricos y acondicionamiento del suministro en un diseño compacto en rack/torre. Los UPS monofásicos ofrecen una protección superior y capacidad de gestión remota para la protección de infraestructuras críticas en aplicaciones centralizadas y en el borde. El Liebert GXT5 es una solución con un tiempo de operación de baterías escalable, mediante gabinetes externos de baterías compatibles.

Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Principales beneficios:
Las capacidades de gestión mejoradas a nivel local y remoto permiten que los usuarios puedan comprender la condición del espacio de infraestructura crítica y actuar cuando sea necesario
Una operación con un alto factor de potencia hasta la unidad ofrece la mayor potencia disponible (vatios) para los equipos de TI conectados y permite conectar más dispositivos
Conexión en serie integrada para la integración avanzada de la consola de servidores o el control directo de la terminal del UPS
Certificación Energy Star 2.0 con eficiencia en los modos en línea (95%) y ECO-Mode™ activo (98%)
Comunicaciones de red SNMP con RDU101 NIC opcional y Trellis™ Power Insight gratuito
Pantalla LCD a color con detección de gravedad para una configuración y un diagnóstico sencillos del sistema
Potencia escalable con detección automática de gabinetes externos de baterías
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: Garantía de tres años con cobertura total de fábrica y reemplazo avanzado, con la opción de garantía extendida.

Beneficios

Potencia más utilizable que soporta más cargas conectadas para el ahorro de costos y espacio.
Instalación y funcionamiento simplificados Capacidad de actualización remota para el firmware del UPS
Capacidad de priorizar las cargas críticas
Capacidad mejorada para gestionar los dispositivos conectados sin afectar la continuidad
Simplificación del monitoreo remoto y la eficiencia operativa
Implementación más rápida e información exacta del tiempo de operación
Gestión inteligente del estado de las baterías para una vida útil optimizada
Optimización de la gestión de la capacidad y la potencia

Características

Alto factor de potencia de 0,9 a 1,0
Pantalla LCD con detección de gravedad y fácil de utilizar
Receptáculos de potencia de salida programables de forma individual
RDU101 NIC para comunicaciones SNMP y compatible con la detección del entorno
Sistemas convertibles de rack a torre
Batería interna intercambiable en caliente y potencia escalable con detección automática de gabinetes externos de baterías 
Certificación Energy Star 2.0

El UPS Vertiv Liebert GXT5 ofrece una amplia variedad de UPS monofásicos. La implementación es sencilla gracias a un diseño en rack/torre convertible que ofrece flexibilidad de instalación y una pantalla LCD a color que detecta la gravedad y ofrece una interfaz amigable para el usuario para la configuración y la gestión a nivel local. El montaje y la configuración también son sencillos con la detección automática de los gabinetes externos de baterías para soluciones adicionales con tiempos de operación. Con la tarjeta de red disponible (NIC), la gama de soluciones de gestión de Vertiv, que incluye el Trellis™ Power Insight y los servicios Vertiv LIFE, cuenta con las herramientas de apoyo de servicio remoto para soportar su infraestructura crítica. Diseñados para una alta disponibilidad y capacidad, estos modelos de UPS con altos factores de potencia de salida hasta la unidad ofrecen más potencia utilizable en una solución compacta, lo cual permite que la energía pueda ser mejor utilizada por el equipo conectado. El funcionamiento de alta eficiencia de este UPS con certificación Energy Star 2.0 se traduce en protección y ahorro de energía. También se alcanza una mayor eficiencia por medio del ECO-Mode™ activo.

GXT5-2000LVRT2UXL, Liebert GXT5, 2000 VA/1800 W, 120 V
Product Overview
Capacidad
2000 VA / 1800 W
Voltaje de entrada
Típico: 120 V / Rango: 60-150 V
Voltaje de salida
110/115/120/125VAC; (conf. por usuario); ±3%
Eficiencia
Hasta 98% en Eco-Mode™ activo y 95%, en línea
Cableado
Entrada: NEMA L5-20P A; Salida: L5-20R+5-20R × 6

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación