Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Producto

Vertiv™ Powerbar iMPB

El Vertiv™ Powerbar iMPB modular es ideal para los entornos dinámicos de centros de datos y permite que las empresas puedan optimizar y adaptar la infraestructura de distribución eléctrica de forma rentable a lo largo del tiempo. Las intuitivas cajas de derivación son fáciles de usar y posibilitan una rápida. Además, el diseño adaptable del busway maximiza la disponibilidad con una entrega de potencia continua para las cargas críticas, incluso durante actualizaciones y cambios.

Obtener el folleto Obtener el manual
Principales beneficios:
 La solución es ideal para centros de datos de cualquier tamaño, con piso de losa o pisos elevados, que tienen cambios frecuentes o previstos en la configuración de la potencia.
 Amplia variedad de capacidades y configuraciones de conexión compatibles con la optimización y la adaptación a lo largo del tiempo, con una necesidad mínima de soporte exterior
 Entrega de potencia continua gracias a las cajas de derivación en caliente, contando con protección de interruptores para el aislamiento de las cargas de TI activas y además, la proximidad de los interruptores a las cargas, facilita su adecuada administración.
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Gobierno
  • Salud
  • Manufactura
Garantía: Garantía estándar de 12 meses

Beneficios

Flexibilidad y escalabilidad integradas que soportan el cambio y el crecimiento
Entrega de energía continua y garantizada a las cargas activas para una máxima disponibilidad
Flujo de aire de enfriamiento mejorado al eliminar los tendidos de cables desordenados entre los PDU y los racks
Bajo costo total de propiedad con menores gastos de capital inicial y menor necesidad de conocimiento externo luego de la instalación
Seguridad garantizada y verificada por la certificación IP2X y cumplimiento con la norma UL 857 

Características

Diseño modular con riel de frente abierto con certificación IP2X
Segmentos extendibles con incrementos en rangos de 3 a 13 pies
Capacidades que van de 160 a 800 A
Carcasa de blindobarra construida en aluminio rígido
Cajas de derivación intercambiables en caliente y fáciles de reemplazar
Blindobarra con capacidad para el 100% de la corriente 
Capacidad de interrupción de hasta 10 a 50 kA
Las cajas de derivación cuentan con interbloqueos eléctricos y mecánicos que utilizan una función de seguridad de conexión a tierra primero, desconexión a lo último
Opciones de monitoreo para la supervisión eléctrica

Con capacidades que van de 160 a 800A y dimensionadas para el 100% de la corriente nominal en forma continua, este sistema modular de busway ofrece varias capacidades de salida y configuraciones de conexión para cumplir con las necesidades del equipo de rack de TI. La carcasa de las blindobarras es de aluminio rígido y cumple con la certificación IP2X y la norma UL 857. Los segmentos extendibles de la blindobarra de frente abierto se encuentran disponibles en incrementos que van de 3 a 13 pies. Las cajas de derivación intercambiables disponen de tomacorrientes estándar NEMA o IEC para proveer una conexión inmediata. Con capacidades de interrupción de 10 a 50 kiloamperios (kA), las cajas de derivación incluyen enclavamientos mecánicos y eléctricos con una función de conexión a tierra primero y desconexión a lo último, compatible con cambios seguros de los requerimientos de energía realizados sobre la marcha sin necesidad de un electricista.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación