Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Modelo de Producto

Liebert LT500Y Leak Detection Cable

The Leak detection cable is designed for use with Liebert Liqui-tect two-channel leak detection and reporting system, and Liebert LT460 zone leak detection sensors. The memory-resistant flexible cable is easy to install, and it includes mating connectors to extend the cable to the desired length.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Salud
  • Gobierno
  • Telecomunicaciones
Garantía: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

Beneficios

Flexibility
Non-kink design makes the cable easy to position around equipment. -
Multiple standard lengths to meet site needs.
Additional cable easily added with provided connectors.
Compatible with Liebert Liqui-tect two channel leak detection syste 

Características

Flexible leak detection cable
15, 35 and 50 foot lengths
Installs easily due to non-kink cable that does not exhibit memory
Allows easy extension with provided connectors
Communicates with Liebert Liqui-tect monitor and Liebert LT460 zone sensor 

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Áreas de interés de producto: Monitoreo
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Monitoreo
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación