Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Liebert Leak Detection Systems

Enhance data center protection with leak detection systems that quickly identify and report leaks before they become problems.

Obtener el folleto
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Salud
  • Gobierno
  • Telecomunicaciones
Garantía: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

Descripción general de especificaciones de modelos
Liebert® Liqui-Tect™ LP3000
Liebert® Liqui-Tect™ LP3000 Leak Detection System   Wall Mount/Rack Mount   Web Interface   90-264 VAC 47/63HZ 600 mA max.   4.25"   8"   1.25"   1.5 lbs.  
Liebert LT410 Point Leak Detection Sensors
Leak Spot Detector   Floor mount   Dry contact   24 VAC, 50/60 Hz 100 mA, 3 VA   4.46 in   6.35 in   2.25 in   2 lb  
Liebert LT460 Zone Leak Detection Sensors
Leak Zone Detection   Floor mount   Dry contact   24 VAC, 50/60 Hz 120 mA, 3 VA   3.5 in   5.35 in   3.23 in   2 lb  
Liebert LT500Y Leak Detection Cable
Liqui-tect Leak Detection System   Floor mount       na   na   na   na  
Liebert Liqui-tect LP6000
Liebert Liqui-tect LP6000 Leak Detection System   Wall Mount   Web and Local   100-240VAC @ 500mA max, 50/60Hz; dedicated circuit   10.0"   12.5"   3.25"   8.2  

Beneficios

Fast leak detection and reporting
Simple installation for quick placement
Continually monitors leaks, internal fault and power failure 

Características

Zone leak detection systems, sensors and cables
Point leak detection systems, sensors and cables
Communicates with Liebert SiteScan Web centralized monitoring system or a building management system 

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Áreas de interés de producto: Monitoreo
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Monitoreo
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación