Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Producto

Alber Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM)

The Universal Xplorer Telecom Monitor (UXTM) is a stationary battery monitor designed for use in telecommunications or in DC powered data centers. The system architecture is a flexible design for monitoring virtually any battery configuration using VLA, VRLA or NiCd technologies in 24 to 48VDC applications.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Telecomunicaciones
Garantía: One Year Limited Warranty from Startup against Defects in Material and Workmanship with limitations related to ship date and storage requirements.

Beneficios

The three steps of battery monitoring automation, enabled by the Alber Cellcorder CRT-400 cell resistance tester
Flexibility
 Monitors 24V to 48V battery configurations of VLA Wet Cells, VLRA Modules and NiCad batteries
 Monitor up to four strings in parallel
 Embedded Web server for real-time viewing, automatic data collection, data analysis, and report generation
 Integrates into building management systems
 Higher Availability
 Scans pertinent battery parameters every 4 seconds
 Automatic proactive internal DC resistance tests
 Discharges are automatically detected and data saved for retrieval and playback
 Trend analysis provides the ability to analyze performance and aid in trouble shooting
 Maintenance by the Vertiv Services local, factory-trained Customer Engineers promotes proper operation and longer service life for batteries
 Lowest Total Cost of Ownership
 Optimizes useful battery life -- Utilize your batteries longer and with confidence by knowing their true internal condition
 Provides the data for a battery replacement program, only replacing batteries that are identified as failing
 Reduces on-site battery preventive maintenance
 Automate the IEEE Recommended Practices for Battery Maintenance and Testing 
 Maintain complete and accurate maintenance records to comply for regulatory requirements 

Características

 Overall string voltage
 Individual cell/block voltages
 Individual cell/block temperatures
 String discharge current
 String float current
 String ripple current
 Ambient temperatures
 Internal cell/block resistance test
 Intercell and intertier connection resistance test
 Form C contact for battery parameter or hardware alarm
 Supports MODBUS (via RS-485 and Ethernet) SNMP and SMTP (via Ethernet) protocols 

The 24V and 48V monitoring system provides detailed battery information, allowing for cost savings by optimizing useful battery life. Instead of waiting for an inevitable failure or replacing batteries prematurely to prevent problems, you can continue to utilize your batteries longer and with confidence by knowing their true internal condition.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de interés de producto: Distribución de energía, Monitoreo
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Áreas de interés de producto: Monitoreo
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Monitoreo
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación