Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Modelo de Producto

VR3150

Estandarice sus implementaciones alrededor del mundo y póngalas en línea con el rack Vertiv VR. El rack Vertiv VR suporta una amplia variedad de equipos, tales como servidores, equipos de almacenamiento, conmutadores, routers, unidades de distribución de energía (PDU), unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), servidores de puertos y consolas,conmutadores de teclado, video, mouse (KVM).

Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Garantía: El rack Vertiv™ VR estará garantizado contra cualquier defecto en los materiales y la fabricación por tres (3) años a partir de la fecha de envío. Puede obtener dos (2) años adicionales si registra su producto en https://www.vertivco.com/en-us/support/register-your-product/product-registration/.

Beneficios

El rack Vertiv VR ofrece una solución premium para racks en cualquier momento y en cualquier lugar donde se implementen sistemas de TI.
El envío rápido cumple con las exigencias de una implementación rápida.
Es compatible con todos los equipos basados en rack y ofrece 63 mm de profundidad adicionales y utilizables.
El conjunto completo de accesorios incluye gestión de cables, gestión del flujo de aire, estantes, manetas y abrazaderas de soporte.
El diseño sin herramientas permite la fácil instalación, ajustes y el mantenimiento de los equipos.

Características

Disponible en 8 tamaños estándar.
Rieles de 19” totalmente ajustables.
Las puertas perforadas en un 77% pueden ser plegadas en los lados.
Dos abrazaderas ajustables en su totalidad para la gestión de PDU/cables en el espacio sin unidades de rack (zero U) a través de un montaje con botones de los racks sin necesidad de herramientas.
La altura del marco de 42U permite el paso del rack por las puertas estándar sobre rodines.
Un ensamblaje externo y sencillo permite una instalación métrica o en los centros de 24”.
Los paneles laterales, divididos y con cerradura de picaporte permiten una instalación/desmontaje sencillo.

Todos los racks Vertiv VR vienen con llaves y un kit de hardware, el cual incluye 50 tornillos y 50 tuercas enjauladas M6, una herramienta para las tuercas enjauladas, protección de bordes para la entrada del cableado por el panel superior, llave en forma de L Phillips/T30, extensión para T30. Todos los modelos cuentan con una puerta delantera con cerradura y perforada en un 77%, puertas traseras divididas, con cerradura y perforadas en un 77%, dos pares de paneles laterales divididos, con cerradura, un panel superior para la entrada del cableado de alta densidad (2.000 cables categoría 6), dos juegos de rieles EIA de 19” y dos abrazaderas de altura completa para la gestión de cables/montaje de las PDU para racks (una por cada lado). El rack Vertiv VR cuenta con rodines de bajo perfil y pie de nivelación, abrazaderas de ensamblaje y abrazaderas atornillables. Los VRXXXXSP son enviados con opciones de embalaje altamente resistente de 907kg.*Medidas nominales, ilustraciones sujetas a referencia para las dimensiones exactas.

VR3150
Product Overview
Tipo (rack o contención)
Rack de Redes
Altura U
42U
Tipo de puerta
Puerta delantera perforada/puerta trasera dividida
Physical Characteristics
Material / Finish
Steel Construction / Powder Coated
Peso (lbs / kg)
357 lbs
Peso (lbs / kg)
162 kgs
Alto (pulgadas / mm)
78.6 in
Alto (pulgadas / mm)
2000 mm
Ancho (pulgadas / mm)
31.5 in
Ancho (pulgadas / mm)
800 mm
Fondo (pulgadas / mm)
43.3 in
Fondo (pulgadas / mm)
1100 mm
Power Description
Capacidad de carga
3000lbs (1360kg) Static, 2250lbs (1022kg) Dynamic
Test Certificates
EIA 310E, UL2416, RoHS, and REACH

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención

Preguntas Frecuentes

Q
¿Cuáles son los tamaños y dimensiones estándar de los racks?
A
El rack Vertiv VR se encuentra disponible en alturas de 42U y 48U, anchuras de 600 mm y 800 mm, y profundidades de 1100 mm y 1200 mm. Pueden ponerse a disposición tamaños adicionales. Por favor consulte con su representante de ventas de Vertiv.
Q
¿Existen diferentes tipos de cerraduras?
A
Las puertas y los paneles laterales no cuentan con cerraduras diferentes, pero pueden combinarse manetas con cerradura para las puertas delanteras y traseras.
Q
¿El rack Vertiv VR puede ser ensamblado (agrupado) con los paneles laterales colocados?
A
Q
¿Cuáles con las opciones de colores?
A
El color estándar es el negro, pero pueden ponerse a disposición diferentes colores. Por favor consulte con su representante de ventas de Vertiv.
Q
¿Qué tan rápido se pueden enviar los racks?
A
El rack Vertiv VR se encuentra listo para el envío a través de nuestros socios de reventa y canales de distribución, y Vertiv apoya el canal con extensos inventarios regionales.
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación