Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv™ NetSure™ M Series

Una solución de gabinetes para exteriores sólida y energéticamente eficiente para equipos de borde de TI y radio 5G. Ofrece un suministro eléctrico confiable y eficiente, así como respaldo con baterías. El Vertiv™ NetSure™ Serie M aumenta la capacidad de enfriamiento para el equipo 5G gracias al control de humedad (pendiente de patente), apoyado por soluciones energéticamente eficientes de filtro del ventilador, una mejor ventilación de las baterías y compatibilidad con baterías de iones de litio.

Obtener el folleto
Principales beneficios:
Ofrece un suministro de respaldo eficiente y constante para la red 5G
Enfría y protege sus equipos de red en condiciones cambiantes
Optimiza la temperatura y la humedad por medio de la Climatización Inteligente (ICC)
Ajusta los niveles de ruido para los entornos urbanos, rurales o protegidos
Utiliza baterías de iones de litio y de plomo-ácido
Soporta de forma sostenible la red conectada o no conectada a la red eléctrica por medio de energía solar
Resulta ideal para:
  • Telecomunicaciones

Los gabinetes Vertiv™ NetSure™ Serie M han sido diseñados específicamente para las redes de acceso inalámbricas, donde es vital la necesidad de densidad de potencia, eficiencia de costos y salida al mercado. Cuentan con paredes de aluzinc de una capa y un aislamiento extremadamente duradero para los entornos más difíciles, como lluvias fuertes, viento, polvo, rayos y electromagnetismo. Múltiples opciones adicionales para el gerenciamiento térmico, como filtros de ventilador, aire acondicionado, intercambiadores de calor y enfriadores termoeléctricos integrados en la puerta. Los gabinetes Vertiv™ NetSure™ Serie M se entregan precableados, probados en fábrica y totalmente integrados para una implementación rápida.

Beneficios

Garantiza una implementación uniforme de los equipos en toda la red con uno de los tres tamaños de gabinete estándar.
Ofrece una flexibilidad incomparable con una gran variedad de opciones de gabinetes, accesorios, distribución de CA/CD, supresión de sobretensiones y baterías.
Optimiza la eficiencia energética al ajustar las cargas de calor específicas del sitio con una amplia gama de sistemas de gerenciamiento térmico.
Su red puede implementarse en cualquier región gracias a gabinetes con características que cumplen con los estándares internacionales y operan en condiciones ambientales hostiles.

Características

Plataforma de gabinetes estandarizada con opciones modulares predefinidas
Cuenta con el sistema potencia de CD NetSure 5100 y la unidad de control NetSure
La Climatización Inteligente ajusta automáticamente la velocidad de los ventiladores con base en los niveles de humedad internos
Ofrece filtros de ventilador, aire acondicionado e intercambiadores de calor para el gerenciamiento térmico
Compatible con una amplia variedad de opciones de baterías de iones de litio y plomo-ácido
Cumple con las normas internacionales, como la ETS 300 753 Clase 4.1E sobre la protección contra el ruido ambiental

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Distribución de energía, Gabinetes para Exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de energía de CC, Gabinetes para Exteriores
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación