Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Modelo de Producto

PW011, 11kW

The Liebert PCW chilled water system offers the industry’s highest efficiency, protection and capacity per footprint for server room cooling. network closets and other small IT spaces.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
Garantía: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Beneficios

Significantly higher efficiency than legacy systems
EC fans reduce motor energy usage up to 80%, compared to standard AC motors. More efficient than centrifugal blowers even when operating at 100% fan speed.
Unique, floor-level air discharge reduces mix between hot and cold air, improving efficiency
Self-optimizing controls protect against adverse events, providing availability approaching 100% 
No fan belts to maintain and replace 

Características

Desiged for small spaces, with Industry’s most compact footprint
Industry’s highest capacity per footprint
Advanced Liebert iCOM unit control monitors hundreds of component data points and provides  automated routines for greater unit protection
Optional Liebert iCOM-S supervisory control for harmonizing multiple cooling units 
Variable speed EC Fans
Hydrophilic slab coil 
Hot aisle / cold aisle configurations
Infrared and steam gen humidifiers
Electric reheat
All 60 Hz 3-phase voltages, including 575V 

The Liebert PCW is highly configurable and available in a wide range of capacities. The units feature variable speed EC fans that reduce motor energy usage by 10-30%, compared to standard AC motors, and are more efficient than centrifugal blowers even when operating at 100% fan speed. The units feature motorized control valves that control water flow and are managed by the Liebert iCOM unit control to maintain the desired cooling capacity. The Liebert PCW offers unique, floor-level air discharge that reduces the mixing of hot and cold air to improve efficiency. Downflow models provide front, left side and right side discharge and upflow models provide front and rear return options.

PW011, 11kW
Product Specifications
Capacidad nominal total en kBtuh [kW]
37.5 [11]
Net Sensible Capacity kBtuh [kW]
38 [11.1]
Flujo de aire nominal [CFM]
2000
Total Capacity
39.6 [11.6]
Airflow Direction
Upflow and Downflow
Heat Rejection Medium
Chilled Water
Capacity Modulation
Variable speed EC fans
Controls and Monitoring
Liebert iCOM Unit Controls
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
575
Peso (lbs / kg)
261
Alto (pulgadas / mm)
77 9/16
Alto (pulgadas / mm)
1970
Ancho (pulgadas / mm)
34 1/2
Ancho (pulgadas / mm)
876
Fondo (pulgadas / mm)
34 5/8
Fondo (pulgadas / mm)
879

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación