Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Soluciónes de Gerenciamiento Térmico Liebert PCW, 11-29 KW

Los sistemas compactos de aire acondicionado perimetral Liebert® PDX™y Liebert® PCW™ permiten lograr la más alta eficiencia y protección con un reducido costo de capital. Estos reemplazan al muy respetado y popular sistema de aire acondicionado para centros de datos Liebert® Challenger™ 3000.

Obtener el folleto Obtener el manual
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
Garantía: La garantía varía según el equipo y las leyes del consumir del país. Consulte a su representante de ventas.

Descripción general de especificaciones de modelos
PW011, 11kW
37.5 [11]   38 [11.1]   2000   77 9/16   34 1/2   34 5/8   575  
PW017, 17kW
58 [17]   54.3 [15.9]   3500   77 9/16   34 1/2   34 5/8   600  
PW029, 29kW
98.9 [29]   90.5 [26.5]   4800   77 9/16   34 1/2   34 5/8   650  

Beneficios

Condensado con aire (con un
condensador Liebert® MC™); con agua glicolada; refrigeración dual; o con agua helada.
Descarga hacia arriba, hacia abajo, frontal y lateral.
Humidificadores infrarrojos y de vapor.
Recalentador eléctrico.
Todos los voltajes trifásicos de 60Hz, incluye 575V.
Liebert® PCW™ de descarga hacia abajo: Capacidades de 11kW, 17kW, 29kW  (3, 5, 8 toneladas respectivamente).
Liebert® PCW™ de descarga hacia arriba: Capacidades de 11kW, 17kW, 29kW  (3, 5, 8 toneladas respectivamente).

Características

Los equipos más compactos en su categoría ya que ofrecen la mayor cantidad de capacidad por metro cuadrado de la industria: hasta 36 KW por metro cuadrado.
Amplio rango de capacidad de 11kW – 29kW.
Cumple con los estándares mínimos de eficiencia energética del Departamento de Energía de EE.UU. para equipos de centros de datos.
Ventiladores y compresores muy
eficientes.
Serpentín con placa hidrofílica.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación