Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Modelo de Producto

CRD100, Air-Cooled, 300mm, 10kW, 208-230V/1PH/60Hz

The Liebert® CRV 10kW is the next generation in row-based server rack cooling designed specifically for edge applications. It delivers up to 10kW of scalable cooling capacity in a minimal footprint, allowing the user to match changing IT heat loads. The variable-speed compressor and fans drive efficiency and scalability while the dual power supply and Liebert® iCOM™ Edge Controls ensure high cooling availability and reliability for your critical IT equipment.

Obtener el folleto Obtener el manual
Login to Save for Later
Principales beneficios:
El diseño con un tamaño reducido ahorra espacio útil valioso en aplicaciones en el borde, salas de
servidores y centros de datos pequeños.
La capacidad de enfriamiento escalable y altamente eficiente proporciona una reducción del
consumo energético y de los costos operativos.
Los deflectores ajustables de flujo de aire mejoran la distribución del aire frío y eliminan los
puntos calientes en la fila.
Las conexiones superiores e inferiores simultáneas permiten una mayor flexibilidad durante la
instalación para varias configuraciones de edificios.
Los múltiples protocolos de monitoreo y el trabajo en equipo de múltiples unidades posibilitan a
los usuarios mantenerse informados sobre las condiciones del sistema en todo momento.
Resulta ideal para:
  • Banca, finanzas y seguros
  • Centro de datos/Coubicación/Hosting
  • Educación
  • Gobierno
  • Salud
  • Venta minorista y mayorista
Garantía: Garantía limitada de un año contra cualquier defecto en los materiales y la fabricación

El Liebert® CRV es una solución de enfriamiento de precisión para centros de datos que brinda control de la temperatura y humedad con el propósito de gestionar sus entornos críticos de TI. Se integra dentro de una fila de racks para centros de datos y proporciona enfriamiento cerca de la carga térmica. El CRV, cuando se utiliza con los controles de pasillos optimizados Liebert®, puede gestionar de forma independiente el flujo de aire y la temperatura, lo cual mejora considerablemente la eficiencia y soporta mayores densidades de los racks. Los deflectores ajustables de flujo de aire le permiten dirigir el aire dentro de la fila con mayor precisión, de manera que aumentan la eficiencia y prolongan la vida útil del equipo de su centro de datos. El Liebert CRV, con anchos disponibles de 300 mm y 600 mm, cuenta con múltiples capacidades y sistemas de enfriamiento por aire, agua glicolada o agua helada.

CRD100, Air-Cooled, 300mm, 10kW, 208-230V/1PH/60Hz
Product Specifications
Capacidad nominal total en kBtuh [kW]
35.8 [10.5]  
Capacidad sensible neta en kBtuh [kW]*
34.1 [10]  
Flujo de aire nominal [CFM]
1960 (3030)
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
509.27 (231)
Alto (pulgadas / mm)
78.74 (2000)
Ancho (pulgadas / mm)
11.81 (300)
Fondo (pulgadas / mm)
44.57 (1132)

* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de soporte de productos

Mostrando contactos para Ohio, 43215, USA Cambiar
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS), Distribución de energía, Gerenciamiento Térmico, Soluciones Integradas, Racks y contención
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Gerenciamiento Térmico
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación