![](/49a958/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-142316_267695_0.jpg)
Gestión de consolas seriales Avocent
Alinéese con el líder al gestionar su equipo de TI
Consolas seriales ACS
Las consolas seriales ACS se basan en los prestigiosos productos de centros de datos de clase empresarial de Avocent, para brindar acceso en banda y fuera de banda y gestionar de forma remota los dispositivos de TI en cualquier parte del mundo. El aprovisionamiento sin interacción (ZTP), la detección automática de terminales y la seguridad sólida se suman a las capacidades de gestión de la familia de productos ACS. La capacidad de monitoreo del entorno, la integración del IoT y las capacidades remotas de red hacen que el ACS sea ideal para las ubicaciones en el borde, los centros de datos empresariales y las instalaciones de coubicaciones/hiperescala.
Las consolas seriales Avocent brindan un punto único de acceso a los datos del sistema crítico
![](/495ba9/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-267512_267513_0_267513_2.png)
¿Cuál es la función del acceso remoto? |
¿Cuál es el valor para el cliente? |
Gestiona y administra de forma remota los dispositivos/aplicaciones | Aprovisionamiento y operación eficientes de dispositivos |
Resuelve los problemas de dispositivos de forma remota | Tiempo de recuperación más rápido Reduce los costos operativos inesperados (OPEX) |
Reduce el acceso físico a dispositivos | Evita el acceso de usuarios no autorizados a dispositivos Evita apagados accidentales Previene la sobrecarga/cargas desbalanceadas |
Asigna y gestiona el acceso del usuario a los dispositivos | Previene los cambios no autorizados del sistema |
Descargue el White Paper
Por favor, diligencie el formulario.
¡Gracias por su envío!
Descargar el artículo:
Simplificando la Resolución de Problemas en los Sitios Remotos
CARACTERÍSTICAS
Sistemas operativos
- Proyecto Yocto basado en Linux
Accesibilidad
- Aprovisionamiento sin interacción (ZTP)
- Soporte en banda (ethernet) y fuera de banda (módem celular/de acceso telefónico)
- Módem análogo v.92 integrado
- Router celular 4G/LTE externo opcional
Disponibilidad
- Ethernet automático o conmutación celular por error mediante un segundo puerto GbE para conmutación por error
- Soporte para tablas de enrutamiento múltiple
- Soporte ethernet CA/CD externo
- Soporte USB
Seguridad
- Perfiles de seguridad preestablecidos: seguro, moderado y abierto
- Perfiles de seguridad personalizados
- Soporte IPSec con certificados de terceros
- Soporte a certificados X.509 SSH
- SSHv1 y SSHv2
- Autenticación local, RADIUS, TACACS+, LDA/AD
- Autenticación de dos factores (RSA SecurID®)
- Contraseña de un solo uso (OTP)
BENEFICIOS
- Gestión remota de red segura en banda y fuera de banda
- Configuración automatizada rápida con ZTP
- Accede y soluciona problemas de ubicaciones remotas mediante la conmutación automática por error de red al celular (y conmutación por recuperación)
- Detección automática de terminales para terminales Cyclades™ y Cisco mediante cables de conexión directa
- Cumplimiento de las políticas de seguridad y acceso a los centros de datos: niveles de acceso múltiples y personalizables
- Soporte para PDU para racks de Vertiv, ServerTech, APC, Raritan y Eaton
- Soporte para sistemas de UPS Vertiv GXT4™
- Soporte IPv6 y IPv4 para nuevas implementaciones de la red
- Soporte para software de gestión Avocent DSView™
- Acceso telefónico sólido y rellamada segura mediante módem integrado opcional
- Registro de eventos y notificación de la consola, incluida la captura de sus “últimos segundos”
- Cumplimiento normativo y fácil solución de problemas: registro de datos en línea y sin conexión con registros de hora
- 4 puertos USB para conectar nuevos equipos de TI y dispositivos externos
- Puerto de sensor del entorno para conectar los sensores de temperatura, humedad, presión diferencial, fugas y pines de puertas (hasta 8 sensores se pueden conectar en cadena margarita)