Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Unidades de distribución de energía personalizadas

Con la más amplia variedad de PDU para racks y opciones personalizables disponibles, Vertiv™ Geist® es el líder en distribución eléctrica del centro de datos. Desde unidades básicas hasta unidades inteligentes avanzadas, Vertiv ofrece soluciones de potencia para todas las aplicaciones.

Una PDU para racks con un nuevo diseño o configurado de fábrica para satisfacer las necesidades específicas del usuario final

Vertiv permite a los usuarios diseñar su propia solución configurada a medida para su aplicación. Nuestros equipos dedicados de ingeniería, fiabilidad, conformidad, cumplimiento y asistencia en ventas en el sitio brindan acceso directo a los clientes para participar en el diseño y manufactura de configuraciones únicas de PDU para racks con el fin de cumplir sus requisitos. Cada unidad se fabrica y aprueba en nuestros laboratorios antes de ser autorizada para la producción.

Nuestra instalación de fabricación de metal y pintura in situ no solo optimiza los diseños personalizados y las opciones de color, también reduce el tiempo desde el diseño hasta la entrega de productos fabricados por pedido.

   

El tiempo de entrega más rápido

Vertiv cuenta con los mejores tiempos de entrega de la industria respaldados por la manufactura esbelta (lean manufacturing) en el sitio, ingeniería propia y laboratorios certificados por UL que permiten entregar soluciones a medida con rapidez y facilidad para responder a las necesidades urgentes o especializadas del cliente.

Laboratorio in situ certificado por UL

El laboratorio in situ con certificación UL posibilita las pruebas rápidas de nuevos productos y diseños, lo cual reduce significativamente el tiempo y los costos relacionadas con la obtención de autorizaciones oficiales y de cumplimiento.

   

    

Inventario
  • SKU regionales provistos en el canal para una disponibilidad inmediata
  • Opciones básicas a inteligentes disponibles
Configuración por pedido
  • +1000 SKU estándar fabricados por pedido en menos de 3 a 5 días hábiles
  • Configuraciones norteamericanas y mundiales
  • Cambios en longitud de cables y color de carcasa
Fabricación por pedido
  • Tiempo de entrega de 2 a 3 semanas en la mayoría de requisitos de configuración y cableado
  • Especialistas, ingeniería y equipo de cumplimiento de producto dedicados
Disponibilidad a nivel mundial con fabricación regional

Todas las PDU para racks enviadas dentro de Las Américas son fabricadas en Lincoln, Nebraska. Una segunda planta de fabricación en Taunton, R.U. suministra el mercado de EMEA, y una tercera en Jiangmen, China abastece el mercado de Asia-Pacífico, lo cual asegura une entrega inmediata a nivel mundial.

Altos estándares de calidad con pruebas 100% cumplidas

Las pruebas 100% cumplidas garantizan que cada PDU para rack fabricada por Vertiv funcione tal como se diseñó antes del envío.

Confiabilidad insuperable

Las PDU para racks inteligentes Vertiv™ Geist® se someten a una serie rigurosa de pruebas de exactitud independientes. Las pruebas aseguran a los usuarios que las PDU para rack de Vertiv™ están dentro del 1 por ciento de exactitud en las lecturas de potencia y dentro del 1 por ciento de las lecturas de voltaje, frecuencia y temperatura.

Costos competitivos

Los procesos de manufactura esbelta permiten a los productos fabricados localmente tener precios competitivos a nivel mundial.

Asistencia directa del cliente en fábrica

Un equipo dedicado de asistencia en ventas se encuentra en las instalaciones de la región para responder cualquier pregunta relacionada con el cliente y coordinar solicitudes especiales con los equipos de ingeniería y cumplimiento.

La arquitectura de Vertiv permite a los usuarios personalizar las unidades de distribución eléctrica de acuerdo con sus necesidades específicas. Las opciones de fábrica simples como la longitud de cables, tipo de conector, tipo de enchufe, color y color de carcasa eliminan la necesidad de modificaciones en el campo. Vertiv™ ofrece miles de PDU para racks configurables en fábrica en menos de 3 a 5 días hábiles.

     

Tipos de familias configurables en fábrica
PDU básica, con medidor, monitoreo, conmutador y universal

Voltaje
100-415 V

Configuración de potencia
Monofásica y trifásica

Amperaje
10 A-63 A, capacidades personalizables >63 A

Estilo de montaje
Vertical (zero U) y horizontal (1U, 2U, 3U)

Opciones de color de carcasa

800x150-custom-rpdu-configure-to-order-chassis-color-options_311528_0.png

Modificación de longitud del cable de entrada
Como se especifique

Conformidad
800x150-custom-rpdu-configure-to-order-conformance_311526_0.png

Capacidad, tipo y color de tomas
Hasta 48 tomacorrientes

  • U-Lock C13, U-Lock C19
  • Tomacorriente combinado C13/C19 con bloqueo tipo P-Lock
  • Tomacorrientes específicos por región

800x150-custom-rpdu-configure-to-order-outlet-type_311525_0.png

800x150-custom-rpdu-configure-to-order-outlet-color-options_311527_0.png

Los tomacorrientes son codificados por color según cada alimentación y subcircuito para ayudar a asegurar que el equilibrio de cargas se logre fácilmente.

Tipos de enchufe
Una amplia gama de enchufes disponibles NEMA, IEC, Clipsal y otros tipos utilizados en el mundo, incluidos los enchufes de hoja recta, cierre por torsión y de clavija y manguito.

Opciones fabricadas por pedido

Vertiv™ ofrece a los clientes la oportunidad de co-diseñar una solución adaptada a sus necesidades ya sea una modificación de un producto existente o el desarrollo de uno nuevo de forma conjunta en tiempo récord.

    

PDU para racks diseñadas según sus especificaciones

  • Equipo de ingeniería dedicado para brindar asistencia desde el diseño hasta la entrega
  • Precios competitivos
  • Tiempo de entrega optimizados
  • Disponibilidad a nivel mundial

Cómo solicitarla:

Paso 1: Busque una PDU para racks por medio del Buscador de PDU para racks rPDU Finder

Paso 2: Si no encuentra lo que necesita, escriba a sales@vertiv.com para especificar sus requisitos o contacte a su representante local de Vertiv para diseñar y configurar su PDU para racks.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación