Modelos de infraestructura de alimentación y enfriamiento listos para la simulación
Vertiv™ ofrece diseños de infraestructura física convergente para el diseño de referencia de fábricas de IA NVIDIA Vera Rubin DSX y el Blueprint de NVIDIA Omniverse™ de gemelos digitales. Vertiv™ OneCore para NVIDIA Vera Rubin DSX le ofrece a los creadores de fábricas de IA modelos de infraestructura parametrizados y bloques de construcción listos para la implementación que abarcan servicios de alimentación, enfriamiento, controles y ciclo de vida que incluyen:
Vertiv™ OneCore para NVIDIA Vera Rubin DSX está diseñado para ofrecer:
veces más de agilización en el diseño/
flujos de trabajo de simulación1
menos de tiempo hasta la puesta en marcha
o tiempo hasta el primer token1
de mejora en la eficiencia de los activos
(en relación con un espacio un 30 % más pequeño)1
menos de TCO1
1. En conjunto, incluida la carcasa prefabricada, en comparación con los métodos de construcción tradicionales.
Orquestación de la infraestructura física convergente para la era de la IA
Convierta la compleja infraestructura de IA de una colección de productos separados en un sistema físico convergente y listo para la simulación

Vertiv™ OneCore para NVIDIA Vera Rubin DSX
Una innovadora plataforma de infraestructura de centros de datos llave en mano diseñada para agilizar la implementación y simplificar la entrega para entornos de hiperescala y a gran escala.
- Diseños de referencia estandarizados a 12,5, 50, 125 y 250 MW
- Se escala sin problemas hasta 1 GW
- Ofrece una ruta clara y repetible desde la implementación inicial hasta la expansión a nivel del campus