Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Alta escalabilidad y densidad con reducción del espacio ocupado: cómo responder a las nuevas demandas de los centros de datos

3 min. Leer

En América Latina, el crecimiento de la inteligencia artificial, la automatización industrial, el comercio electrónico y los servicios digitales está redefiniendo la infraestructura crítica. Los centros de datos están evolucionando para atender las nuevas demandas digitales, desarrollando nuevos proyectos y actualizando infraestructuras existentes. Desde el diseño hasta la operación, cada decisión contribuye a sostener el crecimiento digital.

Hoy, la planificación implica crecer sin comprometer los tiempos de implementación, el uso del espacio ni el rendimiento operativo, además de aprovechar espacios ya existentes.

Escalabilidad en tres dimensiones

Los operadores de centros de datos enfrentan un desafío creciente para responder más rápidamente a las nuevas demandas de capacidad asociadas con cargas de IA y aplicaciones de alto rendimiento. Sin embargo, los modelos tradicionales de construcción pueden generar retrasos en la ejecución, mayor complejidad en la coordinación de equipos y dificultades para integrar todas las necesidades de infraestructura.

El desafío ya no reside únicamente en la capacidad energética para estas cargas de trabajo, sino en escalar las infraestructuras eléctricas y térmicas mediante soluciones integradas, con rápida instalación, mínima intervención y gestión completa de toda la infraestructura..

  • Implementación acelerada: Las cargas de trabajo de IA no pueden esperar los largos ciclos de construcción tradicionales. La integración en fábrica y la estandarización de bloques constructivos replicables pueden acelerar los tiempos de implementación en comparación con los modelos tradicionales, logrando reducciones de hasta un 85% en escenarios comparativos.

Este enfoque permite trasladar parte de la complejidad fuera del sitio —hacia entornos de fabricación controlados— ayudando así a mejorar la consistencia en la ejecución.

  • Optimización del “White Space”: Expandir el área física de un edificio no siempre es viable; en consecuencia, muchas organizaciones deben crecer dentro de su infraestructura existente. Esto exige una reevaluación de cómo se utiliza el “white space” (el área destinada a equipos de TI) dentro del centro de datos. El uso estratégico del espacio aéreo (sobre los racks), combinado con la adopción de soluciones modulares e integradas, permite optimizar el espacio disponible, facilitando la expansión sin necesidad de aumentar el área física del sitio. Al integrar sistemas críticos en una infraestructura modular prefabricada, se reduce la complejidad en el sitio, permitiendo un proceso de expansión más simplificado.
  • Aumento de la densidad por rack: Los entornos de alta densidad continúan evolucionando, impulsados por aplicaciones de IA y cargas de alto rendimiento. Este crecimiento exige una coordinación cada vez más estrecha entre la distribución de energía, la gestión térmica y la conectividad, con el objetivo de mantener la estabilidad operativa en entornos críticos.

Escalar la infraestructura crítica implica no solo agregar capacidad, sino redefinir cómo se diseña, integra e implementa dicha infraestructura. Independientemente del modelo de implementación, la construcción de un centro de datos o incluso su adaptación a edificios ya existentes implica cinco fases críticas: diseño, ingeniería, fabricación, preparación del sitio y puesta en marcha. La diferencia radica en cómo se gestionan estas etapas y en el nivel de complejidad presente en el sitio durante la implementación.

La infraestructura modular como solución

En este contexto, las soluciones modulares integradas en fábrica ofrecen una forma más eficiente de enfrentar estos desafíos, trasladando la complejidad a procesos de fabricación controlados y facilitando implementaciones más consistentes.

Soluciones como la infraestructura modular prefabricada integran sistemas de energía, refrigeración, contención de pasillos y redes en un único conjunto. Esto simplifica la instalación en el sitio —incluidas implementaciones únicas— y permite una expansión más organizada en entornos de alta densidad, con control centralizado por una sola empresa.

Para superar estos desafíos, Vertiv integra soluciones de infraestructura crítica que combinan distribución de energía, gestión térmica y sistemas de TI en arquitecturas coordinadas.

Vertiv™ SmartRun es una solución de infraestructura aérea prefabricada, diseñada para entornos como centros de datos de hiperescala, instalaciones de colocation y aplicaciones de IA. Al integrar infraestructuras de distribución de energía, refrigeración, contención de pasillos y redes en un único sistema, permite implementaciones más consistentes y predecibles, ayudando a reducir la complejidad en el sitio y a optimizar los tiempos de implementación en escenarios de alta demanda.

Descubra cómo Vertiv™ SmartRun puede apoyar la expansión de su infraestructura crítica y simplificar la implementación en entornos de alta densidad en Vertiv.com.


Inteligencia artificial Computación en nube Coubicaciones DC Power Eficiencia
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación