REDUZCA LA PÉRDIDA DE ENERGÍA HASTA UN 75%*
* A la hora de actualizar la eficiencia del rectificador del 92% al 98%, usted puede reducir la pérdida de energía en un 75%
Minimice los gastos operativos y las emisiones de CO₂ con rectificadores con una eficiencia del 98%
El rectificador R48-3500E4 de Vertiv, con una alta eficiencia del 98%, tiene un conector compatible con la infraestructura existente.
El rectificador eSure de -48 VCD y 3500 W ofrece una curva de eficiencia plana para optimizar los ahorros energéticos en cualquier condición de carga.
- Ahorre espacio con la mayor densidad en la industria de potencia de CD
- Menores costos operativos en todas las condiciones de carga
- Disfrute de ahorros energéticos instantáneos con rectificadores retrocompatibles
- Minimice la inversión y optimice la eficiencia energética con el Eco-Mode™
- Confirme los ahorros reales en su inversión con la herramienta de Seguimiento de eficiencia
Conozca más
Produtos Relacionados