![](/4aaf08/globalassets/images/on-page-image/1600x480/1600x480-sustainability-spotlight-banner_342885_0.png)
Gerenciamiento térmico
Gerenciamiento térmico
![](/48d319/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-liebert-afc-10-fan_343490_0.jpg)
Planta de enfriamiento Vertiv™ Liebert® AFC
Unidades que cumplen con la Directiva sobre el Diseño Ecológico. Opciones de compresor inversor para una mejor eficiencia de la carga parcial.
Se encuentra disponible en las regiones de EMEA, China, India y LATAM.
![](/4aaec4/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-liebert-pcw-pw-320202_342856_0.jpg)
Vertiv™ Liebert® PCW
El Liebert® PCW es la unidad ideal de enfriamiento por agua helada y ofrece una solución eficiente para la climatización de centros de datos y salas de servidores. Este sistema de enfriamiento por agua se encuentra disponible en una amplia variedad de configuraciones y capacidades que van de 25 a 220 kW.
Se encuentra disponible en las regiones de EMEA, China, India y LATAM.
![](/49eabc/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-liebert-pdx-312801_342857_0.jpg)
Vertiv™ Liebert® PDX, unidad de aire acondicionado de montaje en suelo y expansión directa...
La unidad de enfriamiento de expansión directa para salas grandes Liebert® PDX está equipada con la tecnología más avanzada de la industria en sistemas de enfriamiento. Esto permite que la unidad ofrezca un gerenciamiento térmico eficiente para los centros de datos y las salas de servidores.
Se encuentra disponible en las regiones de EMEA, ASIA, India y LATAM.
![](/49183c/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-liebert-cwa-298194_342860_0.jpg)
Vertiv™ Liebert® CWA
El Liebert® CWA ha sido diseñado para ayudar a los centros de datos de servicios de coubicaciones y en la nube a alcanzar sus objetivos, tales como reducir el costo inicial y agilizar la salida al mercado.
Se encuentra disponible en Norteamérica.
![](/4aaf06/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-econophase-25224_342858_0.jpg)
Economizador de refrigerante bombeado Liebert EconoPhase
Una reducción promedio del 5% al 6% en el valor de energía TDV (valoración dependiente del tiempo) y, más importante aún, elimina la necesidad de usar agua en los centros de dato.
Se encuentra disponible en las regiones de Norteamérica y LATAM.
![](/4a5f94/contentassets/1efecac96a514d02b3a0657eab4fb705/tm-roc-cn-800x600-203319-gray-background.jpg)
Liebert PEX4
El Liebert® PEX4™ con tecnología superior reduce de forma eficiente los costos operativos con una capacidad mejorada en un tamaño compacto. Al combinar los mejores componentes como el “inverter”-compresor, el ventilador EC, la válvula de expansión electrónica (EEV) y el serpentín microcanal, sumado a su control desacoplado permite que los centros de datos modernos puedan contar con múltiples variaciones de carga, regulación precisas y una eficiencia superior.
![](/4a5fe9/contentassets/2bce925e3df84c6ea14b8be2112f938f/800x600-liebert-crv-gray-brackground.jpg)
Liebert CRV
El Vertiv™ Liebert® CRV es una solución de enfriamiento de precisión en fila especialmente diseñado para hacer frente a los desafíos en las aplicaciones de alta densidad. Gracias a su control del compresor y ventiladores, así como sus deflectores ajustables, administra de manera independiente, precisa y eficiente la temperatura y el caudal de aire en la fila. Cuenta con certificaciones AHRI y Eurovent y está disponible en múltiples opciones para ofrecer flexibilidad en cualquier instalación.