Productos destacados
Gerenciamiento térmico

Planta de enfriamiento Vertiv™ Liebert® AFC
Unidades que cumplen con la Directiva sobre el Diseño Ecológico. Opciones de compresor inversor para una mejor eficiencia de la carga parcial.
Se encuentra disponible en las regiones de EMEA, China, India y LATAM.

Vertiv™ Liebert® PCW
El Liebert® PCW es la unidad ideal de enfriamiento por agua helada y ofrece una solución eficiente para la climatización de centros de datos y salas de servidores. Este sistema de enfriamiento por agua se encuentra disponible en una amplia variedad de configuraciones y capacidades que van de 25 a 220 kW.
Se encuentra disponible en las regiones de EMEA, China, India y LATAM.

Vertiv™ Liebert® PDX, unidad de aire acondicionado de montaje en suelo y expansión directa...
La unidad de enfriamiento de expansión directa para salas grandes Liebert® PDX está equipada con la tecnología más avanzada de la industria en sistemas de enfriamiento. Esto permite que la unidad ofrezca un gerenciamiento térmico eficiente para los centros de datos y las salas de servidores.
Se encuentra disponible en las regiones de EMEA, ASIA, India y LATAM.

Vertiv™ Liebert® CWA
El Liebert® CWA ha sido diseñado para ayudar a los centros de datos de servicios de coubicaciones y en la nube a alcanzar sus objetivos, tales como reducir el costo inicial y agilizar la salida al mercado.
Se encuentra disponible en Norteamérica.
MOSTRAR MÁS PRODUCTOS DE GERENCIAMIENTO TÉRMICO
Potencia crítica

Unidad de suministro ininterrumpido de energía Vertiv™ Liebert® EXM2
El Liebert® EXM2 es una unidad de suministro ininterrumpido de energía (UPS) diseñada para satisfacer las crecientes necesidades de UPS altamente confiables y eficientes para la nueva generación de aplicaciones críticas medianas.
Se encuentra disponible en las regiones de EMEA, APAC y LATAM.

UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1
El Liebert® EXL™ S1 es un UPS monolítico sin transformador que se caracteriza por una potencia por pie cuadrado y un tamaño optimizados y líderes de la industria. Ofrece una excelente eficiencia operativa, protección del suministro eléctrico y conexión en paralelo inteligente que optimizan el rendimiento en cargas parciales para lograr mayores ahorros de costos.
Se encuentra disponible en las regiones de Norteamérica y LATAM.

Sistema de potencia de CD híbrido Vertiv™ NetSure™ 5100
El NetSure™ 5100 ha sido diseñado para una flexibilidad total con capacidad de conexión inmediata para rectificadores, conversores solares y conversores CD-CD, que lo hacen una solución ideal para sitios conectados a la red eléctrica, con mala red y sin red.
Se encuentra disponible en las regiones de EMEA y LATAM.
Racks y gabinetes

Sistema de microcentro de datos listo para el borde Vertiv™ VRC-S
Coloque fácilmente la infraestructura de TI donde la más necesite con el Vertiv™ VRC-S. Este microcentro de datos preintegrado y con gabinete ha sido diseñado para instalarse y operar en una aplicación de borde en cuestión de días.
Se encuentra disponible en las regiones de Norteamérica y EMEA.

Vertiv™ SmartRow™ DCX
El SmartRow™ DCX ofrece un centro de datos completo en una fila que puede instalarse en unas cuantas semanas, no en meses. Combina de 4 a 14 racks con tecnologías de monitoreo y control, gestión de potencia, UPS, gerenciamiento térmico y gestión de cables a nivel de centros de datos en un sistema neutral de sala y cerrado.
Se encuentra disponible en las regiones de Norteamérica y LATAM.

Vertiv™ Geist™ SwitchAir™
Por lo general, los conmutadores de red, los equipos para el balanceo de carga y los routers se ubican en la parte superior trasera del rack, alejados del flujo de aire del pasillo frío en la parte delantera del gabinete.
Se encuentra disponible en las regiones de Norteamérica, EMEA, ASIA, India y LATAM.

Vertiv™ NetSure™ M Series
Una solución de gabinetes para exteriores sólida y energéticamente eficiente para equipos de borde de TI y radio 5G. Ofrece un suministro eléctrico confiable y respaldo con baterías.
Se encuentra disponible en la región de EMEA.
El compromiso de Vertiv con la sostenibilidad
Nuestros principios rectores
- Mejoramos el rendimiento de los productos para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos en la conservación de la energía y la reducción de la huella de carbono.
- Implementamos innovaciones y procesos en nuestras instalaciones para ahorrar energía, agua y otros recursos, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Cumplimos con todas las regulaciones y leyes aplicables, y buscamos disminuir y, en la medida de lo posible, eliminar los residuos peligrosos a través de la reducción de fuentes y el reciclaje.
- Llevamos a cabo capacitaciones periódicas para garantizar el conocimiento de nuestros empleados en cuanto a leyes y regulaciones actualizadas, prácticas de prevención de contaminación y reducción de desechos, y desarrollos tecnológicos.
- Auditamos nuestras operaciones para confirmar el cumplimiento con estos principios.
Artículos relacionados/Serie de blogs sobre sostenibilidad

Vertiv y Green Mountain Elevan los Estándares de Sostenibilidad d...
mayo 04, 2021Vertiv (NYSE: VRT), un proveedor global de soluciones de continuidad e infraestructura crítica digital, y Green Mountain, proveedor noruego de servicios de coubicaciones, han implementado tecnologías de vanguardia para aumentar aún más la...
Leer más