Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Productos y soluciones responsables

Descubra las tecnologías que permiten el cambio

Nuestra visión es posibilitar un futuro más responsable con el medio ambiente al proporcionar una infraestructura digital esencial de alta confiabilidad y eficiencia energética e hídrica.

1. Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler puede aumentar la eficiencia energética hasta en un 70 % en comparación con los enfriadores de tornillo estándar | 2. PurgeRite™ NearZero™ puede reducir los volúmenes de agua de arrastre durante la puesta en marcha hasta en un 91 % | 3. Vertiv™ EnergyCore Li 7 puede reducir los ciclos de remplazo de baterías hasta en un 67 % | 4. Vertiv™ TimberMod™ puede reducir las emisiones de carbono hasta en dos tercios en comparación con las alternativas de acero

Aspectos destacados de productos y soluciones responsables

Los productos y soluciones responsables están diseñados con características que pueden contribuir a mejoras en la eficiencia de uso de la energía y del agua, y la generación de carbono y residuos cuando se implementan correctamente. Estos beneficios clave se identifican mediante los siguientes íconos para destacar dónde ayudamos a nuestros clientes a lograr sus objetivos de gestión de recursos y responsabilidad ambiental.

Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación