Vertiv tiene como objetivo abordar el crecimiento sin precedentes del tráfico de datos y la demanda de infraestructura digital esencial necesaria para respaldar dicho crecimiento, a la vez que se esfuerza por mitigar el impacto ambiental asociado a dicha infraestructura. Reconocemos la importancia de considerar el diseño, el desarrollo, el uso y la eliminación de productos como consideraciones importantes dentro de nuestro sector.
Nuestro enfoque para satisfacer la demanda creciente de nuestros clientes de infraestructura digital crítica en crecimiento, a la vez que les ayudamos a reducir su impacto en el medio ambiente, se basa en cinco principios clave:
- Alta eficiencia: Diseñar soluciones con eficiencia energética, hídrica y de carbono para el mercado.
- Alta confiabilidad: Construir equipos resilientes, sumamente útiles y duraderos.
- Bajo impacto: Esforzarnos por comprender y limitar los procesos de fabricación que podrían tener efectos adversos en el medio ambiente, y medir y aumentar el uso de materiales reciclados en nuestros productos y embalajes.
- Bajo contacto: Facilitar la resolución remota de problemas y los servicios de optimización, y tener sistemas más conectados para mejorar y reducir el impacto de las prácticas de mantenimiento en el medio ambiente.
- Economía circular: Reutilizar, renovar o reciclar equipos y materiales al final de su vida útil.
Soluciones de potencia crítica
Vertiv provee una amplia variedad de productos y sistemas de potencia crítica reconocidos por su eficiencia excepcional. Nuestro UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1 con modo Dinámico en línea cuenta con una eficiencia operativa de hasta el 99 % y supera en eficiencia energética a las unidades de suministro ininterrumpido de energía (UPS) en línea estándar. El Vertiv™ Liebert® Trinergy™ Cube selecciona automáticamente el modo de operación más eficiente según las condiciones de la fuente de potencia de entrada, con lo cual brinda una eficiencia del sistema superior al 98 %, a la vez que asegura un tiempo operativo de carga crítica ininterrumpido. El compromiso de Vertiv con la eficiencia energética está en todos los componentes de nuestro portafolio y tenemos sistemas UPS con certificación ENERGY STAR disponibles en ocho líneas de productos que abarcan más de 70 modelos.
La preparación para un futuro sin carbono: Medidas que pueden adoptar las coubicaciones para reducir la dependencia de la energía basada en carbonoGerenciamiento térmico
Continuamos impulsando el uso de refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global. Por ejemplo, nuestra planta de enfriamiento Vertiv™ Liebert® HPC-S con tecnología free-cooling por aire y compresor de desplazamiento, de alta eficiencia energética, y las unidades enfriadoras Vertiv™ Liebert® AFC de tornillo con inversor utilizan refrigerante con bajo GWP y están diseñadas para reducir las emisiones de carbono, limitar la huella de carbono y funcionar con alta eficiencia energética.
El impacto del consumo de agua en los costos del centro de datos y la sostenibilidadLas energías alternativas
Las soluciones de Vertiv pueden permitir que los operadores puedan aprovechar la energía de fuentes alternativas, como la energía solar y eólica. A continuación, encontrará algunos ejemplos:
- El sistema de almacenamiento de energía DynaFlex Battery de Vertiv™ es un elemento clave para proveer una solución energética híbrida "siempre encendida" que integra las fuentes de energía renovable y permite nuevos servicios en red y mejora la transmisión de servicios públicos y la confiabilidad de la distribución.
- Sistemas UPS con Soporte de Red Dinámica, como, por ejemplo, el sistema UPS Vertiv™ Liebert® EXL S1, les permite a los operadores de red de energía reducir o eliminar picos costosos en la demanda con una combinación de energía solar y almacenamiento de energía.
- El conversor solar Vertiv™ eSure™ conecta los paneles solares con las cargas de energía de -48 VCD utilizadas en las redes de telecomunicaciones.
Soluciones para minimizar el uso de acero
En 2023, Vertiv presentó el innovador Vertiv™ TimberMod™, una variante de sus familias Vertiv™ Power Module y Vertiv™ SmartMod™, el cual utiliza madera masiva como componente estructural clave en lugar de acero para soluciones de centros de datos modulares prefabricados. Este producto revolucionario refleja nuestro compromiso de apoyar los objetivos de sustentabilidad de nuestros clientes mediante el uso de un material capaz de minimizar el agotamiento de recursos y reducir las emisiones de carbono en comparación con las alternativas de acero.
La economía circular
En la medida en que las unidades UPS se acercan al final de su ciclo de vida útil y son reemplazadas por versiones más nuevas y más eficientes, los usuarios deben considerar qué hacer con el equipo viejo. Para abordar este desafío, lanzamos el Vertiv Trade-In Program (Programa de canje de Vertiv) en los Estados Unidos, que les ofrece a nuestros clientes una solución para mejorar sus sistemas UPS monofásicos antiguos con un arancel con descuento y a la vez, disponer y reciclar las unidades que se retiran de circulación. En concordancia con el Estándar Operativo de la Industria del Reciclaje (Recycling Industry Operating Standard, RIOS), Vertiv asegura el transporte seguro de equipos devueltos a una recicladora certificada R2:2013 sin costo alguno para nuestros clientes.