Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

La elección del mejor sistema de distribución eléctrica para su espacio de TI

Vincenzo La Rosa Gangi, gerente de desarrollo comercial, y Russell Bulley, ingeniero ejecutivo de aplicaciones, estuvieron a cargo de “La elección del mejor sistema de distribución eléctrica para su espacio de TI” en el pasado seminario de Frontier para ingenieros

A la hora de elegir la distribución eléctrica para su centro de datos, ¿qué debería tener en cuenta? Existen dos opciones para una distribución de energía de CA estándar en los centros de datos: las barras de alimentación y los cables.

¿Qué es una barra de alimentación?

Las barras de alimentación son barras metálicas sólidas, en la mayoría de casos de cobre o aluminio, utilizadas para conducir corriente eléctrica. Por lo general, se utilizan en aplicaciones donde la densidad de la corriente es elevada en las secciones de un recorrido. Las barras de alimentación son compactas, sólidas y fáciles de utilizar.

Existen varios elementos que deben tomarse en consideración a la hora de decidir entre utilizar barras de alimentación o cables:

  • Los cables son más flexibles y baratos de instalar que las barras de alimentación. Los cables pueden cortarse a la longitud deseada sin demasiada precisión y un electricista puede completar la instalación. Sin embargo, las barras de alimentación deben diseñarse con una exactitud milimétrica.
  • Una barra de alimentación de 328 mm2 puede conducir 1000 A mientras que un cable de 300 mm2 puede conducir 732 A. Por lo tanto, una barra de alimentación conduce más corriente con el mismo volumen.
  • Las barras de alimentación necesitan cajas de distribución, cajas de conexiones o bridas, y se encuentran disponibles únicamente en configuraciones de 4 y 5 conductores. Sin embargo, las barras de alimentación pueden articularse o unirse a lo largo de su vida útil. Además, pueden girarse en muchos ángulos sin radio de curvatura mínimo. Los cables son flexibles en términos de recorrido y no tienen uniones. Sin embargo, los cables tienen un radio de curvatura máximo y no pueden cambiarse después de la instalación. Las cajas de conexiones para las barras de alimentación pueden moverse, retirarse, adaptarse o aumentar o disminuir de capacidad durante la vida útil de la barra, lo cual no es posible con los cables.
  • Los cables son inflamables y necesitan recubrimiento para la prevención de la compatibilidad electromagnética (EMC). El aislamiento puede deteriorarse como consecuencia del tiempo y factores ambientales, o los roedores pueden dañarlo. Además, el aislamiento es, por definición, un aislante de calor. Gracias a la construcción metálica de las barras de alimentación, estas pueden utilizarse como conexión a tierra y el metal actúa como radiador térmico. Las barras de alimentación no pueden ser dañadas por roedores ni por el sol.
  • Las barras de alimentación se colocan de forma suspendida, y aunque esto contribuye con una apariencia ordenada, trabajar en estas puede ser más desafiante. Sin embargo, la inteligencia para las barras de alimentación se encuentra disponible a lo largo de toda la barra y no solo en los extremos, como ocurre con los cables. Se pueden hacer modificaciones especiales en las cajas de conexiones, como sistemas de medición y detección de fallas. Además, los componentes de las barras de alimentación pueden diseñarse y visualizarse de manera eficiente por medio de sistemas BIM y REVIT.
  • Los cables pueden ser la mejor opción para un centro de datos en crecimiento; sin embargo, con el paso del tiempo, los cables debajo del suelo pueden ocasionar obstrucciones debajo del piso, impedir el flujo de aire de enfriamiento, sobrecargar los soportes de cables y, después de la desconexión de los racks, dejar cables en el espacio del piso sin etiquetar.
  • Los paneles de potencia remotos (RPP) (utilizados con cables) pueden facilitar la distribución inteligente. Los circuitos individuales pueden monitorearse sin necesidad de abrir el dispositivo. Con los RPP estandarizados, los operadores pueden configurar un dispositivo, guardar configuraciones por medio de una unidad USB y luego usar esa unidad USB para dar servicio a dispositivos similares. Los disyuntores individuales son intercambiables en caliente, así que los operadores pueden reemplazar o agregar un circuito ramal en menos de 20 segundos mientras otros circuitos derivados permanecen activos. Aunque los RPP son compactos, ocupan más espacio libre que las barras de alimentación.

drawing-busbar.png

Este dibujo ilustra el ahorro en términos de espacio y volumen al utilizar una barra de alimentación. Las líneas verdes representan cables superpuestos en una instalación de barras de alimentación para un contenedor de tableros eléctricos. Esto permitió un ahorro considerable en altura, gracias al uso de barras de alimentación.

Tanto Russell como Vincenzo ofrecen una imagen clara a través de consideraciones adicionales relacionadas con las barras de alimentación, los cables y los elementos de distribución de energía eléctrica para el centro de datos, así como consideraciones detalladas para la configuración de las barras de alimentación. Para más información, no se olvide de escuchar el seminario web y toda la serie de seminarios web de Frontier para ingenieros.

Artículos relacionados

Webcasts Image

Webcasts

Webcasts
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación