Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Retailers have been disrupted by technology, with the Internet undermining traditional business models. So how are retailers taking back control?

This supplement dives into the retail Edge, including the following features:

  • Can retailers buy the Edge networks they want? The retail industry can be demanding customers. Are the Edge network providers ready to satisfy their needs?
  • How retail giant Ahold Delhaize embraced the Edge After filling its stores with a growing collection of incompatible IT.
  • Energy at the Edge If the retail Edge is to succeed, a horde of sensors and handheld devices will need to be powered without breaking the energy bank.
  • The last mile: At the Edge with drone delivery How drones and last-mile delivery interact with the Edge.
Download the Report
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación