Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Vertiv™ Liebert® Solutions Protect University’s Unique Engineering-Focused IT Needs with Increased Cooling Efficiency

11/7/18

Background

Managing a data center designed to support the needs of more than 4,500 students and staff, the IT staff at the University of Maryland’s A. James Clark School of Engineering is charged with integrating the university’s enterprise IT infrastructure with the school’s unique, engineering-focused IT needs. The data center is also used to provide redundant web service for university websites and back-up services for several departmental groups, making IT system availability critical to these applications.

Results

  • Doubled cooling capacity and physical capacity of data center.
  • Optimized server configuration and airflow for maximum efficiency and IT availability.
  • Improved Power Usage Effectiveness (PUE) by 5.5 percent.

Case Summary
Location: College Park, Maryland
Critical Need: Optimize an existing data center infrastructure for efficiency, availability and space-utilization to promote availability and accommodate future IT growth.
Vertiv Solution:
  • Comprehensive Thermal Assessment with Computational Fluid Dynamics (CFD) Modeling
  • SmartAisle™ technologies, including Vertiv™ Liebert® CRV™ Row-Based Precision Cooling Solution with Vertiv™ Liebert® iCOM™ Controls and remote monitoring facilitated by Vertiv Liebert’s Virtual Ntegrity Gateway (VNG)
Download the Case Study

Artículos relacionados

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación