Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

La gestión de la ola de calor 5G a través de la climatización inteligente

Serie del blog: Control Vertiv™ NetSure™

Anders Lundgren •

Es fácil insensibilizarse ante le evolución de las tecnologías celulares. Los anuncios comerciales están en todas partes y prometen la red 3G, la red 4G y ahora la red 5G más grande, rápida y confiable, sin hacer un guiño a los importantes avances tecnológicos que requiere esta reciente evolución.

La verdad es esta: la red 5G es diferente.

Brian Partridge, Vicepresidente de Investigación en 451 Research, considera que la red 5G es “la actualización de la red más impactante y desafiante que haya enfrentado la industria de las telecomunicaciones” y está en lo correcto. Las redes 5G no solo están basadas en la infraestructura y el equipo existentes. Son algo completamente nuevo: un híbrido sofisticado de tecnología tradicional de telecomunicaciones y TI que no existía hace cinco años, y hoy requiere una enorme inversión en implementaciones de TI.

Los operadores de telecomunicaciones y los ingenieros de red lo saben. Se han enfrentado a los desafíos prácticos de la red 5G por años, desde la adquisición de bienes inmuebles hasta las exorbitantes necesidades energéticas y los perfiles térmicos drásticamente distintos en sus sitios.

Lo cierto es que los sitios 5G requieren servidores y equipos de TI adicionales en toda la red en sitios que nunca estuvieron destinados a alojar dichos equipos. Estos servidores son sensibles a la temperatura y la humedad, y generan calor que debe eliminarse para evitar que fallen. El calor y la humedad no son un desafío nuevo para las compañías de telecomunicaciones; regularmente se enfrentan a la corrosión como consecuencia del exceso de humedad dentro y alrededor de los equipos en la red de acceso. Sin embargo, los servidores agregan calor y son más sensibles a la temperatura y la humedad.

Actualmente, los sitios de telecomunicaciones son más inteligentes, por lo que requieren una infraestructura de enfriamiento y un sistema de climatización más inteligentes. En Vertiv, hacemos frente a este desafío con una tecnología pendiente de patente, llamada Climatización Inteligente (Intelligent Climate Control, ICC). Funciona de la siguiente manera: la tecnología ICC ajusta la temperatura y la velocidad de los ventiladores automáticamente con base en los niveles de humedad internos para adaptarse a los niveles de humedad deseados del equipo y optimizar las condiciones operativas dentro de un gabinete de telecomunicaciones exterior, de conformidad con las normas ETSI 300 019-1-3 (interiores) y ETSI 300 019-1-4 (exteriores) para equipos.

Además, la tecnología ICC trabaja a la perfección con la Unidad de Control Vertiv™ NetSure™ (NCU) para soportar y dar a conocer las capacidades de monitoreo local y remoto de la NCU. En anteriores entradas del blog, hemos escrito sobre todo lo que la NCU puede hacer, la cual es una valiosa herramienta cuando se combina con otras tecnologías inteligentes. En este caso, la tecnología ICC ofrece datos sobre las horas de funcionamiento de los ventiladores, las alarmas de los ventiladores, las pruebas de funcionalidad de los ventiladores, los filtros obstruidos y las pruebas del calentador. Esto permite que los equipos de mantenimiento puedan aprovechar la funcionalidad remota de la NCU para planificar el mantenimiento de rutina de la red de acceso por radio (RAN) y minimizar la necesidad de visitas de emergencia al sitio.

Implementada en los gabinetes para exteriores Vertiv™ NetSure™ Serie M, para equipo de borde de TI y radio 5G, la tecnología ICC aumenta la capacidad de enfriamiento para el equipo 5G y contribuye con la eficiencia energética general del sistema. La unidad NetSure Serie M ofrece la mejor eficiencia de su clase, gracias al aprovechamiento de la Climatización Inteligente, las soluciones de filtros de ventilador energéticamente eficientes y de alta capacidad, la ventilación mejorada de las baterías y la compatibilidad con las baterías de iones de litio. De hecho, la tecnología ICC en la Serie M recibió el galardón Oro en la categoría de Equipos de Distribución y Enrutamiento en los Premios Cabling Innovators Awards de este año.

800x450-global-inovators-award_366530_0.jpg

El lanzamiento de la red 5G está aumentando en todo el mundo y la red 6G está a la vuelta de la esquina. Aunque los detalles de las futuras generaciones de tecnología celular podrían estar fuera de nuestro alcance hoy, algo es seguro: la necesidad de computación en toda la red seguirá aumentando. Los gabinetes de telecomunicaciones tradicionales y los gabinetes eléctricos resistentes a la intemperie solo nos llevarán hasta cierto punto. Las tecnologías como la Climatización Inteligente son fundamentales para crear una red preparada para el futuro y basada en TI, capaz de satisfacer las necesidades de los operadores y los consumidores hoy y en el futuro.

¿Cómo gestiona su organización el cambiante perfil térmico en sus sitios 5G?

Gabinetes Vertiv™ NetSure™ Serie M para exteriores disponibles en EMEA.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Descripción general
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación