Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Armarios de red

Armarios de red personalizados con soluciones globales de Vertiv.

La ventaja Vertiv

Las soluciones de armarios de red de Vertiv están diseñadas para maximizar la flexibilidad, la escalabilidad y la eficiencia con diseños simplificados y estandarizados.

Partiendo de las familias de los productos líderes del sector SmartCabinet™, SmartRow™ DCR y SmartRow™ DCX, podemos diseñar e implantar una infraestructura de armarios de red en cuestión de semanas dentro de instalaciones ya existentes. Aumenta el ahorro energético en un 28 % y la densidad del rack hasta el 60 % de forma sencilla y segura, sea cuál sea el número de armarios.

Descargar el folleto

Soluciones globales de Vertiv

 Image

Participa desde el diseño de los requisitos iniciales y durante todo el proceso, hasta la ejecución del proyecto.

 Image

Personaliza las aplicaciones sin renunciar a las ventajas de un proceso simplificado.

 Image

Utiliza la experiencia de Vertiv combinada con la de los Partners especializados para simplificar los retos de misión crítica.

Productos y servicios relacionados

Vertiv™ VR Rack

Standardize your deployments around the world and bring them online faster with the Vertiv™ VR rack. The Vertiv™ VR supports a wide variety of equipment including servers, storage, switches, routers, PDUs, UPSs, console port servers and KVM switches.

Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion UPS 1000 - 3000 VA, 230V

The Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion double-conversion online UPS provides the highest level of power conditioning and power protection for critical business IT systems such as network equipment and business servers. This ensures that your mission-critical systems and applications are protected in the event of any utility power problems such as power surges or a complete loss of power.

Vertiv™ Geist™ Switched Rack PDU

Vertiv™ Geist™ Switched rack PDUs (rPDU) provide a comprehensive view of critical IT equipment power usage. Both at the rack and via remote access have the added ability to remotely turn on, turn off, or reboot power at each outlet. Switched rPDUs are available in a variety of electrical and receptacle configurations.

Vertiv™ Environet™ Alert

Vertiv™ Environet™ Alert provides industry companies with critical facility monitoring software that is affordable and easy to use. This solution delivers superior monitoring, alerting, trending and data organization capabilities for companies in such verticals as healthcare, financial services, government and more, helping them protect and grow their business. Customers get monitoring, alerting and trending at a price that’s right for their business.

Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch

The Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch (RTS) delivers redundant power to single corded devices. Two independent power inputs enables users to connect to a primary and secondary power source. The Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch automatically detects the loss of power and switches the power load to the alternative power source in less than 4-8 milliseconds without the need for human intervention.

Vertiv Edge single phase UPS

Vertiv™ Edge is a family of highly reliable, efficient, manageable and flexible line interactive sinewave UPSs, with models ranging from 500VA to 3000VA in 1U, 2U, 3U, mini-tower, rack tower and rack-mount form factors (depending on model). With a high 0.9 power factor, controllable outlets and extended runtime options, Vertiv Edge is a cost-effective choice for protecting server and networking equipment in distributed and Edge IT applications.

Vertiv Geist Basic Rack PDU

Vertiv Basic rack PDUs (rPDU) provide reliable power distribution to critical IT equipment within a rack or cabinet. Basic rPDUs are available in a variety of electrical and receptacle configurations.

¿Cómo podemos ayudar?

Responde a unas sencillas preguntas para que podamos pasarte con un especialista en soluciones para tu sector.

PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación