Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Los rack de TI desempeñan una parte integral en la disponibilidad y fiabilidad de los centros de datos. Son capaces de mejorar la eficiencia de los equipos instalados en ellos y la productividad del personal del centro de datos.

Elegir el rack de TI adecuado no tiene por qué ser difícil. Empieza con la evaluación de las prioridades de su organización. Comprender los factores más destacados hace que la toma de decisiones sea más fácil. Cada organización tiene sus propias prioridades, por ejemplo, puede elegir racks de TI que sean más rentables mientras otra organización puede optar por racks de TI escalables para cumplir con sus planes de crecimiento.

La evolución de los diseños de racks de TI avanza conforme aumentan las exigencias sobre TI. Los racks de TI no solo son necesarios para proporcionar protección y acceso seguro a los recursos de TI críticos, sino que deben adaptarse a los cambios en el centro de datos. Cualquier adquisición hoy debe ser una inversión para el futuro. Por lo tanto, la elección no debería basarse en lo barato que sea el equipo hoy sino en lo flexible que sea para ofrecer fiabilidad y cuyo coste total de propiedad se demuestre más reducido al cabo del tiempo.

Básicos de los racks de TI

Las racks de TI, a veces llamados racks de servidor, racks LAN o racks de red, contienen sistemas de TI y accesorios importantes que hacen posible el funcionamiento. Los dispositivos montados en rack son equipos instalados con pernos o clips en el rack, como los SAI o los switches de red.

El tamaño del rack de TI viene determinado por el tipo y la cantidad de dispositivos de montaje en rack y medido por unidad de rack (U o menos comúnmente llamada RU), que es el espacio vertical disponible en un rack de TI. Se aplica a los racks de TI, así como a los dispositivos interiores. Está estandarizado como múltiplos de 44,45 mm (1,75 pulgadas) o con una unidad de rack o “U”. La mayoría de los racks de TI se venden en formato 42 U, lo que significa que un solo rack puede contener cuarenta y dos (42) dispositivos 1 U, o cualquier combinación de alturas de unidades de 1 U, 2 U, 3 U u otros racks hasta un total de 42 o menos. Los racks de TI de tamaño estándar son los más comunes, ya que encajan en componentes de tamaño estándar.

El rack de TI de 19 pulgadas es el bastidor o envolvente de tamaño estandarizado para el equipo de montaje especificado en la EIA-310E de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Se utiliza de forma generalizada para equipos de servidor informático. Esto permite configuraciones de hardware densas en un envolvente de espacio reducido.

Tipos de racks de TI

Existen varios tipos de rack de TI en el mercado, con sus respectivas ventajas e inconvenientes. Determine qué equipo de TI y accesorios van a instalarse en los racks de TI, así como sus requisitos, y luego compruebe qué tipo de rack encaja mejor.

Preconfigurado o personalizado

Los racks de TI preconfigurados se montan en la fábrica y se envían. Suelen ser la opción más barata.

Los racks de TI personalizados están diseñados conforme a las necesidades y especificaciones exclusivas de los clientes, como el ancho, la altura, la profundidad, el agua o el polvo, o la resistencia a los impactos. Los clientes suelen proporcionar sus propias especificaciones y diseños y trabajar estrechamente con el proveedor para recibir soluciones de rack de TI personalizadas.

Obtenga más información sobre los racks de TI preconfigurados de Vertiv

Bastidor abierto o cerrado

Los racks de TI también pueden estar abiertos o cerrados (armario cerrado). Los racks de TI de bastidor abierto tienen más espacio y flexibilidad, lo que permite mayor accesibilidad. Aunque son más baratos, son más propensos a los problemas de seguridad. También están más expuestos a la suciedad y al polvo. Dado que no están cerrados, suelen encontrarse dentro de las salas de servidores seguras.

Los racks de TI cerrados son normalmente más caros pueden cerrarse. Los racks cerrados son una opción mejor si el rack de TI se coloca fuera de una sala de servidores segura o en una ubicación no segura.

Cómo elegir un rack de TI

Dada la constante evolución de los centros de datos, los racks de TI deben poder adaptarse a esos cambios. Considere el uso racks de TI que sean flexibles y adaptables en estos aspectos clave.

Capacidad de peso

Los servidores de 1U pesan aproximadamente 15 kg. Para una aplicación de centro de datos típica hoy día, se recomiendan racks con capacidad de 1000 kg, dado el número de servidores, cables, unidades de distribución de energía de rack, montajes superiores de cables y puntos de soporte para cerramientos. Hay disponibles racks con capacidad para hasta 1500 kg para aplicaciones con carga alta.

Raíles de 19 pulgadas

Cada uno de los cuatro raíles de un rack debe ser fácil de ajustar en función de las necesidades del equipamiento que soporte. Una alineación adecuada garantiza la correcta ubicación de los raíles sin necesidad de medir. Los raíles delanteros deben tener también la flexibilidad de dar cabida a cables en una aplicación de networking. Los raíles que utilizan tuercas enjauladas eliminan la necesidad de taladrar agujeros roscados. Realizar un orificio es fácil, repararlo lleva tiempo y, por tanto, resulta caro. Hay disponibles tuercas enjauladas de distintos tamaños; que fija dos raíles en el lugar adecuado y proporcionan un método de montaje económico, rápido y flexible.

Puertas

La mayoría de fabricantes proporcionan puertas con entre el 60 y el 80 % de perforación para el adecuado flujo de aire (mientras mayor sea el nivel de perforación, mejor el flujo del aire). Conviene además que las puertas puedan revertirse fácilmente con bisagras desmontables en vertical que no requieran herramientas para cambiar el sentido de apertura de la puerta. Las puertas que pueden retirarse fácilmente de las bisagras simplifican la instalación del equipamiento. Algunas puertas ofrecen la posibilidad de abrirse 160 grados y más, lo que también facilita la instalación de equipamiento. Existen numerosas opciones de pomo, como cerraduras con llave, con combinación, electrónica o biométrica, todas ellas integradas en el pomo.

Tierra

Todos los componentes, incluidos el techo, las puertas, los raíles, los paneles laterales y el bastidor deben estar conectados a tierra por seguridad. También conviene que puedan desconectarse fácilmente, por comodidad. Por ejemplo, en caso de que sea preciso retirar una puerta para revertir el sentido de apertura, un cable de conexión a tierra de desconexión rápida facilitará el proceso. También conviene usar un punto central de conexión a tierra que se conecte a la tierra central del edificio.

Obtenga más información sobre las tendencias y selección de los racks de TI Obtenga más información sobre las soluciones de rack de TI de Vertiv

Seguridad del rack de TI

La seguridad es otra de las principales preocupaciones de los administradores de centros de datos. Se están adoptando medidas para proteger los datos de amenazas en línea y amenazas físicas. Los racks de TI con paneles laterales con bloqueo y puertas pueden evitar el acceso o el robo no cubiertos por garantía.

Todos los racks deben estar unidos unos a otros, atornillados al suelo o utilizar un dispositivo antiinclinación por motivos de seguridad. En caso de extraer parcialmente una pieza de equipamiento de 19" de un rack para su mantenimiento, el rack puede llegar a tener mucho peso en la parte superior, hacerse inestable (si no tiene el peso equilibrado desde abajo) y crear un riesgo para la seguridad. La forma más barata de lograr estabilidad es la fijación. Los dispositivos antiinclinación se instalan en la parte delantera del rack y constan de un juego de patas del que se puede tirar hacia fuera cuando se realiza el mantenimiento de los componentes del rack, ampliando la superficie de la base del rack. La seguridad física puede ser necesaria también en una zona de alta actividad sísmica; los racks deben ser suficientemente estables para soportar posibles terremotos.

Refrigeración de los racks de TI

Obtenga soluciones eficientes y fiables para la gestión del calor y el control de la humedad, adaptadas a su tamaño, ubicación y los objetivos de su empresa. Los problemas medioambientales y económicos están impulsando a las empresas a obtener soluciones energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente para sus centros de datos. Con sistemas de gestión térmica, pueden mejorar la protección de sus centros de datos y los espacios de TI críticos, a la vez que mantiene bajos los costes operativos y mejora sus ingresos potenciales.

Seleccione soluciones térmicas que se optimicen de forma automática, se desplieguen rápidamente y cumplan con los retos y exigencias de TI. Encuentre soluciones escalables y de ahorro de espacio para densidades de rack aplicables a las necesidades de los centros de datos.

Obtenga más información sobre las soluciones Thermal Management de Vertiv

Accesorios para racks de TI

Los racks de TI requieren que se ejecuten varios accesorios de forma eficaz. Las opciones sin herramientas permiten una rápida instalación y configuración. Los accesorios comunes de los racks de TI son:

  • Gestión de los cables
  • Gestión del flujo de aire
  • Estantes y brackets de soporte
  • Anclaje
  • Puertas perforadas individuales
  • Paneles laterales
  • Raíles de servidores
  • Brackets para gestión de cables/PDU
  • Paneles superiores
Obtenga más información sobre los accesorios Vertiv VR

Gestión de los cables

Aunque las densidades inferiores a 10 kW por rack siguen siendo la norma, Los despliegues de 15 kW son típicos en instalaciones de hiperescala, y algunos incluso llegan a los 25 kW. Las configuraciones de alta densidad permiten mejorar los niveles de rendimiento y capacidad, pero también aumentar la densidad del cableado.

A medida que se suministra más potencia a más circuitos dentro de un rack, el cableado adicional necesario crea obstrucciones dentro del rack, lo que puede dificultar la eliminación del calor. Los administradores de centros de datos deben colocar y dirigir el cableado correctamente, además de proporcionar un acceso sencillo y rápido.

La gestión optimizada de los cables puede mejorar la disponibilidad del sistema y mejorar sus resultados. La gestión adecuada de los cables puede reducir la interferencia de la señal, mejorar y facilitar el mantenimiento, aumentar la eficiencia de refrigeración y proporcionar escalabilidad y adaptabilidad. Por contra, la gestión incorrecta de los cables puede provocar daños y fallos en el cable. Esto puede provocar errores de transmisión de datos y problemas de prestaciones, así como tiempo de inactividad del sistema.

Obtenga más información sobre la gestión adecuada de los cables

Gestión del flujo de aire

Con mayores cargas de calor, se necesitan puertas de armario más perforadas que maximicen el flujo de aire. Los periféricos para la gestión del flujo de aire pueden optimizar la eficiencia. Los paneles ciegos instalables sin herramientas ofrecen una opción útil desde un punto de vista de la eficiencia energética. Los paneles ciegos pueden añadirse a cualquier espacio U sin utilizar, para asegurarse de que el aire del pasillo caliente no se dirige al pasillo frío. Conviene considerar el uso de deflectores de flujo de aire verticales para armarios de anchura superior a los 600 mm para impedir cortocircuitos de aire y mantener las ventajas del pasillo caliente/pasillo frío.

Obtenga más información sobre la gestión del flujo de aire

Despliegue del rack de TI

Los racks de TI de hoy ofrecen funciones que mejoran la velocidad de instalación del equipo. La instalación sin herramientas permite añadir nuevos equipos o cambiar configuraciones incluso en el momento. Esto hace del montaje del equipo un procedimiento rápido de instalación y desinstalación que ahorra tiempo y mano de obra durante el despliegue.

Los administradores de centros de datos han podido comprobar lo ventajoso que resulta utilizar un único fabricante para soluciones integradas y complementarias. Estas soluciones, que combinan hardware, software y servicios relacionados para mejorar la eficiencia, reducen los costes y permiten un despliegue rápido y sencillo.

Racks de TI diseñados para el futuro

Los racks de TI pueden garantizar el entorno óptimo para el equipo de TI. Se deben adaptar al centro de datos y proporcionar opciones de escalabilidad, flexibilidad y adaptabilidad. Elegir los racks de TI adecuados y configurarlos conforme a las necesidades de su empresa garantizará que el equipo de TI funcione de forma fiable y eficiente. Por el contrario, el hecho de no diseñar y desplegar correctamente la infraestructura de TI puede llevar a la infrautilización de los sistemas y de la capacidad de almacenamiento, y a unos costes operativos más altos, por lo que las organizaciones dejarían de estar sacando el máximo partido del centro de datos.

PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación