Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Los racks de TI se caracterizan por unos requisitos de alimentación propios y exclusivos

Un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) en formato rack está diseñado para su montaje en racks estándar de TI de 19 pulgadas o envolventes basadas en rack. Los sistemas SAI en rack deben estar diseñados para proporcionar una máxima potencia en paquetes muy compactos que incluyan baterías integradas. Un SAI en rack ocupa generalmente de 1U a 12U de espacio en rack vertical.

La mayoría de los sistemas SAI en rack usan topologías de energía online (doble conversión) o line interactive. Cada tecnología tiene sus ventajas y cada una puede ser necesaria para configurar una protección eléctrica que sea rentable, especialmente en sistemas complejos. La elección depende de factores como la criticidad del equipo protegido, las dimensiones de la carga, la ubicación y las consideraciones presupuestarias.

Una adecuada protección eléctrica es más importante que nunca

Con el aumento de la digitalización en prácticamente todos los sectores, la TI distribuida se ha convertido en algo esencial para dar soporte a los usuarios, prestar servicios y recopilar datos. En el sector público, el educativo, banca, comercio minorista, entre otros, las organizaciones de TI están reforzando la capacidad y resiliencia de los centros remotos y desplegando también equipos para nuevos y diferentes tipos de ubicaciones.

La capacidad de TI se está expandiendo desde los centros de datos principales hasta el extremo de la red, lo que requiere sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) adaptables y que ofrezcan una mayor seguridad. El extremo de la red ya no es sencillamente un armario para el almacenamiento de datos y los equipos de red. La arquitectura distribuida y descentralizada es ahora fundamental para cualquier entorno informático.

La proliferación del Internet de las cosas (IoT) y los servicios en la nube ha creado nuevas expectativas en el ámbito del Edge Computing. Los consumidores esperan siempre una total disponibilidad, con una respuesta casi instantánea como elemento esencial. Esto alimenta una floreciente necesidad de centros locales en el Edge que puedan procesar datos más cerca del usuario.

La mayor parte de la infraestructura de TI que hay detrás de esto se basa en racks y en el equipo montado dentro de ellos. Para proteger la operación de los servidores y componentes de red críticos, es esencial tener un sistema SAI fiable cerca para garantizar la disponibilidad continua de los sistemas críticos. Con independencia de dónde se encuentren estos racks, debe incluirse la protección eléctrica junto con los demás componentes. En la mayoría de casos, el sistema SAI se monta en el rack de TI junto con el equipo que está protegiendo.

Debido a su importancia, los actuales espacios informáticos basados en rack son críticos para el negocio y los administradores de TI están cada vez más presionados para asegurar su protección. Fiabilidad significa disponibilidad, y eso empieza por disponer de un suministro continuo de energía. El rendimiento informático depende de una alimentación de reserva fiable suministrada por el SAI que se encuentra en el mismo rack.

Dentro del rack

Los servidores montados en rack son el núcleo de los sistemas informáticos de red actuales. Estos componentes críticos necesitan una protección eléctrica fiable y compacta, adaptada a sus crecientes necesidades. El rack de 19 pulgadas para los servidores es un bastidor o envolvente de tamaño estándar en el que se montan estos equipos, resultando configuraciones de hardware densas en un espacio reducido. Los equipos de rack se instalan atornillando o fijando su panel delantero al rack. Al consolidar tanto los servidores como el SAI en un solo rack, se pueden conseguir importantes ventajas de ahorro de espacio.

Diseñados para servidores y equipos de red usados en entornos montados en rack, los sistemas SAI en rack son ideales para aplicaciones y sistemas de misión crítica, estaciones de trabajo de red, servidores, armarios de red/IDF, grandes periféricos de red, VoIP y estaciones de trabajo.

Las redes convergentes de hoy día requieren una alta disponibilidad y fiabilidad. Los profesionales de TI requieren sistemas de protección eléctrica de alta densidad que se adapten a las tensiones de carga y a los tipos de conectores, mientras mantienen la facilidad de instalación y mantenimiento. Estas aplicaciones también requieren sistemas SAI con capacidades de comunicación para proporcionar gestión basada en web y SNMP, así como conexión para sensores ambientales.

Los racks se pueden usar en una amplia variedad de ubicaciones y entornos, lo que significa que un SAI montado en rack también debe ser capaz de funcionar correctamente en esas ubicaciones. Pueden ubicarse en cualquier lugar, desde grandes centros de datos hasta armarios de red y otras ubicaciones remotas en los extremos de la red.

Topologías de alimentación SAI en rack

Los sistemas de rack suelen contemplar uno de estos dos tipos de configuraciones de SAI:

SAI online (doble conversión): Un SAI online proporciona alimentación continua de CA de alta calidad sin interrupciones al transferirse el suministro a la batería. Estos dispositivos protegen los equipos contra prácticamente cualquier perturbación en el suministro eléctrico causada por apagones, caídas de tensión, sobretensiones o interferencias de ruido. Un SAI online doble conversión real proporciona un acondicionamiento eléctrico del 100 %, tiempo de transferencia cero a la batería, sin cambios en la tensión de salida y mejor supresión de transitorios que las unidades de line-interactive.Cuando se trata de cargas de TI críticas, solo la tecnología de doble conversión online protege completamente contra todas las eventualidades.

SAI line interactive: La tecnología line interactive proporciona tanto acondicionamiento de energía como respaldo por batería. Esta tecnología es particularmente efectiva en áreas donde los cortes de energía son raros, pero las fluctuaciones de la energía son comunes. Los SAI line interactive admiten una amplia gama de fluctuaciones de tensión de entrada antes de transferir el suministro a las baterías. El SAI line-interactive proporciona un mejor control de las fluctuaciones de energía que los sistemas offline. La ventaja crítica del SAI line-interactive es la capacidad de regulación y el rango de tensión de entrada que este acepta. Cuanto más amplio sea el rango, más protección total ofrecerá. Proporciona acondicionamiento de energía con un corte de suministro de solo 4-6 milisegundos al transferir a la batería de reserva.

Vertiv ofrece sistemas SAI en rack líderes en el sector

Vertiv ofrece la línea más completa del sector de sistemas SAI de montaje en rack para aplicaciones Edge que incorporan tecnologías online y line interactive. Estos sistemas están diseñados para ofrecer fiabilidad y flexibilidad, combinando capacidad de potencia y características operativas excepcionales en un chasis lo más pequeño posible.

Online

Line-Interactive

Vertiv™ Edge es una familia de SAI line-interactive de onda senoidal, altamente fiable, eficiente, manejable y flexible, con modelos que van de 500 VA a 3000 VA en formatos de 1U, 2U, 3U, minitorre, rack/torre y para montaje en rack (según el modelo). Con un elevado factor de potencia de 0,9, salidas controlables y opciones de autonomía prolongada, Vertiv Edge es una opción rentable para proteger los equipos de servidores y red en aplicaciones de TI distribuidas y Edge.

Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación