Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv



What is Environet™ Alert?

Environet™ Alert is a real-time monitoring software for critical data center infrastructure, providing alarms and alerts within one view (single pane of glass).

What type of equipment does Environet™ Alert monitor?

Environet™ Alert monitors a variety of critical data center and facility infrastructure, including power, thermal and environmental monitoring equipment.

Which protocols does Environet™ Alert use to communicate with equipment?

Environet™ Alert natively (direct to the server) supports SNMP, Modbus TCP/IP and BACnet IP. It also supports other serial communications via an IP protocol converter.

Does Environet™ Alert only monitor Vertiv™ equipment?

Environet™ Alert is capable of supporting both Vertiv™ and third-party equipment.

Where do I install Environet™ Alert and how do I access the software?

The installation of Environet™ Alert is completed on a customer-provided server (physical or VM) running Windows OS. A full list of server recommendations is included in the product datasheet found here. The software is accessed via a standard browser on a computer connected to the same network as the server.

Is Environet™ Alert similar to Nform?

Yes, there are many similarities between Environet™ Alert and Liebert® Nform – with remote monitoring of critical equipment at the core of each solution. Environet™ Alert offers an updated user interface with various graphical and functional upgrades.

Does Environet™ Alert require Vertiv™ services for installation and start-up?

Vertiv™ Services are optional with Environet™ Alert, with self-install and start-up services both available. After install, all additions and changes can be completed via the user interface.

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort