Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Sicherung der kritischen Eisenbahninfrastruktur

Das Schienennetz ist einer der kritischsten Wirtschaftszweige der Welt, da es den Fahrgästen ein sicheres und komfortables Pendeln ermöglichen soll. Die Optimierung aller Bereiche des Schienennetzes für den IT-Einsatz ist von entscheidender Bedeutung.

Aktuelle Entwicklungen

Individualisierte Mobilität

Fahrgäste können nun in Echtzeit auf Informationen über Zugstrecken und Fahrzeiten zugreifen und werden über eventuelle Zwischenfälle informiert, um ihre Fahrt effizienter und bequemer zu gestalten.

Integration von E-Commerce-Angeboten in einigen Bahnhöfen, die es Fahrgästen ermöglichen, ihre Einkäufe online zu tätigen und die Waren in den nächstgelegenen Bahnhöfen abzuholen.

Nachhaltiges Wachstum

Mit der Digitalisierung des Bahnsystems vollzieht sich auch ein Wandel hin zu einem nachhaltigeren Verkehrsmodell.

Ziel ist es, Technologien nutzbar zu machen, gleichzeitig die Betriebskosten zu senken und die Sicherheit und Verfügbarkeit des gesamten Schienennetzes zu gewährleisten.

Schutz für das digitale Schienennetz

Angesichts der zunehmenden Abhängigkeit von Technologie und Kundenorientierung müssen die Betreiber sicherstellen, dass alle personenbezogenen Daten und Informationen, die von den Fahrgästen gesammelt werden, jederzeit geschützt bleiben.

Gleichzeitig müssen die Betreiber dafür sorgen, dass ihre Systeme optimiert und gegen plötzliche Störfälle und Ausfallzeiten geschützt sind.

Vertrauen Sie Vertiv und profitieren Sie von der umfassenden Erfahrung im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, um so Ihren Fahrgästen eine sichere Reise, ein besseres Reiseerlebnis und einen zukunftssicheren Service zu garantieren.

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

900x600-infographic-railway-de.jpg

Herausforderungen für die Infrastruktur

Bahnunternehmen müssen in der Lage sein, ein effizienteres und widerstandsfähigeres System zu gewährleisten und gleichzeitig die Betriebs- und Wartungskosten zu minimieren

Die Herausforderung besteht darin, neue Technologien und Systeme in das bestehende Netz zu integrieren, um die Gesamtleistung zu verbessern und die Automatisierung voranzutreiben.

Angesichts der zunehmenden Automatisierung müssen Bahnbetreiber in der Lage sein, multiple Anwendungen innerhalb des Netzes zu verwalten, vom Hauptrechenzentrum bis zu verschiedenen Zugknotenpunkten in einer bestimmten Region.

Oberster Grundsatz ist die Gewährleistung einer nahtlosen Integration aller Anwendungen im gesamten System, damit neue Technologien effektiv eingesetzt werden können.

Unmittelbarer Zugang auf Daten, um kritische Probleme sofort anzugehen

Datensicherheit und ein zuverlässiges

Kommunikationsnetz sind ein zentrales Kriteriumn

Vertiv Core to Edge-Lösungen

Vertiv bietet kritische Infrastrukturlösungen und schnell einsatzfähige, maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Geschäftsanforderungen und -bedürfnisse

Vertiv End-to-End Critical Infrastructure

Während Sie Ihren Kunden und Mitarbeitenden ein optimales Arbeitsumfeld bieten, halten wir Ihre Infrastruktur mit auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Standard- und Industrielösungen in Betrieb.

Unsere Produkte entsprechen den Bahnnormen für Über- und Untertageanwendungen:

- EMC compliance (BS EN 50121 & S1222)
- BS EN 62040
- CE marked
- ECA listed products

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN KATALOG ERHALTEN (ENG) 

800x450-railway image DE.jpg

SPRECHEN SIE NOCH HEUTE MIT EINEM UNSERER VERTIV-EXPERTEN

Einwilligung zur Datenschutzerklärung

Ich habe diese Datenschutzerklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten (bereitgestellt laut Artikel 13 der EU-Verordnung 679/2016) erhalten und gelesen und Folgendem zu:

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort