Netzwerkschränke
Kundenspezifische Netzwerkschränke mit globalen Lösungen von Vertiv.
Das Besondere an Vertiv
Netzwerkschranklösungen von Vertiv verfügen über ein vereinfachtes, standardisiertes Design und sind für maximale Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz ausgelegt.
Basierend auf unseren branchenführenden SmartCabinet™-, SmartRow™ DCR- und SmartRow™ DCX-Baureihen können wir innerhalb von Wochen eine Netzwerkschrank-Infrastruktur für die bei Ihnen freie Stellfläche entwerfen und bereitstellen. Sparen Sie bis zu 28 % an Energie ein und steigern Sie die Rack-Dichte um bis zu 60 %. Und das alles ohne größere Komplexitäten oder Kompromisse – ganz egal, ob Sie nur einen oder tausend Netzwerkschränke haben.
Globale Lösungen von Vertiv

Von der Aufstellung der ursprünglichen Anforderungen bis hin zur Projektabwicklung mit dabei.

Lassen Sie Anwendungen maßgeschneidert anpassen, ohne auf die Vorteile eines optimierten Prozesses zu verzichten.

Nutzen Sie die Kombination aus Vertiv-Expertise und fachspezifischen Partnern, um geschäftskritische Herausforderungen zu vereinfachen.
Ähnliche Produkte und Services
Vertiv™ VR Rack
Standardize your deployments around the world and bring them online faster with the Vertiv™ VR rack. The Vertiv™ VR supports a wide variety of equipment including servers, storage, switches, routers, PDUs, UPSs, console port servers and KVM switches.
Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion UPS 1000 - 3000 VA, 230V
The Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion double-conversion online UPS provides the highest level of power conditioning and power protection for critical business IT systems such as network equipment and business servers. This ensures that your mission-critical systems and applications are protected in the event of any utility power problems such as power surges or a complete loss of power.
Vertiv™ Geist™ Switched Rack PDU
Vertiv™ Geist™ Switched rack PDUs (rPDU) provide a comprehensive view of critical IT equipment power usage. Both at the rack and via remote access have the added ability to remotely turn on, turn off, or reboot power at each outlet. Switched rPDUs are available in a variety of electrical and receptacle configurations.
Vertiv™ Environet™ Alert
Vertiv™ Environet™ Alert provides industry companies with critical facility monitoring software that is affordable and easy to use. This solution delivers superior monitoring, alerting, trending and data organization capabilities for companies in such verticals as healthcare, financial services, government and more, helping them protect and grow their business. Customers get monitoring, alerting and trending at a price that’s right for their business.
Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch
The Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch (RTS) delivers redundant power to single corded devices. Two independent power inputs enables users to connect to a primary and secondary power source. The Vertiv™ Geist™ Rack Transfer Switch automatically detects the loss of power and switches the power load to the alternative power source in less than 4-8 milliseconds without the need for human intervention.
Vertiv Edge single phase UPS
Vertiv™ Edge is a family of highly reliable, efficient, manageable and flexible line interactive sinewave UPSs, with models ranging from 500VA to 3000VA in 1U, 2U, 3U, mini-tower, rack tower and rack-mount form factors (depending on model). With a high 0.9 power factor, controllable outlets and extended runtime options, Vertiv Edge is a cost-effective choice for protecting server and networking equipment in distributed and Edge IT applications.
Vertiv Geist Basic Rack PDU
Vertiv Basic rack PDUs (rPDU) provide reliable power distribution to critical IT equipment within a rack or cabinet. Basic rPDUs are available in a variety of electrical and receptacle configurations.
Beantworten Sie bitte einige einfache Fragen, damit wir Sie mit einem Lösungsspezialisten in Ihrer Branche verbinden können.