Mikro-Rechenzentren
Mikro-Rechenzentren von Vertiv, maßgeschneidert für Ihre Anforderungen.
Das Besondere an Vertiv
Mikro-Rechenzentren von Vertiv stellen eine Komplettlösung dar, in der alles untergebracht ist, was für spezielle Anforderungen oder Einschränkungen benötigt wird: Stromversorgung, Kühlung, Überwachung und Racks.
Unter Verwendung der SmartRow™ DCR-, SmartRow™ DCX- und SmartMod™-Baureihen stellt unser weltweites Team Lösungen zusammen, die über eine leistungsfähige Rechenkapazität verfügen, aber nur wenig Stellfläche in Anspruch nehmen. Mikro-modulare Rechenzentren von Vertiv fassen sowohl die IT-Infrastruktur als auch unterstützende Einrichtungen in einer vorgefertigten, in sich geschlossenen Einheit zusammen.
Globale Lösungen von Vertiv

Gebaut mit einer eigenständigen, vorab getesteten und integrierten Infrastruktur.

Erstellen Sie einen All-in-One Schrank für optimierte IT-Services und Netzwerke der nächsten Generation.

Bereitstellung in einem Gebäude oder als eigenständige Struktur.
Verlegung der geschäftskritischen Infrastruktur von Twin Rivers

Der Schulbezirk Twin Rivers mit seinen mehr als 45 Schulen musste sein Rechenzentrum auf einen neuen Ansatz umstellen, mit dem man die ständig steigenden geschäftskritischen Anforderungen besser im Griff behält.
Anstatt ein großes und bereits veraltetes Rechenzentrum zu verlegen, hat Vertiv die geschäftskritischen Anforderungen von Twin Rivers einfach in ein SmartAisle mit 14 Racks gepackt™. Wenn man in Twin Rivers irgendwann noch mehr benötigt, kann man das SmartAisle einfach ausbauen, anstatt seine Ressourcen mit einem Umzug oder Austausch des Rechenzentrums zu verschwenden. Vertivs SmartAisle ist die perfekte Lösung für geschäftskritische Verlegungen oder Modernisierungen.
Ähnliche Produkte und Services

Vertiv™ SmartCabinet™ ID
The Vertiv™ SmartCabinet™ ID is an all-in-one micro data center that has been designed specifically for demanding environments. The robust IP54 rated cabinet provides environmental protection from harsh applications where dust and humidity could severely impact system performance and equipment life-span. The pre-integrated cooling module delivers either 3.5 or 7.0kW of scalable cooling capacity while allowing for full rack U-space utilization for increased IT deployment.
SmartMod-Infrastruktur
Vorgefertigte Bauelemente für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche und Branchen, leicht transportierbare, vormontierte Module für eine schnelle Bereitstellung. Das SmartMod™ – das speziell mit Blick auf die Anforderungen von Rechenzentrumsmanagern entworfen wurde – bietet ein smartes, schnell bereitstellbares vorgefertigtes Gehäuse für modulare Rechenzentren.
Liebert EXS-USV, 10-40 kVA
Die Liebert® EXS kombiniert kompaktes Design mit verbesserter Leistung. Sie kann eine bei kompakter Bauweise größtmögliche Wirkleistung liefern. Dank des optimierten Designs ist der Platzbedarf minimal und ein hervorragender Doppelwandler-Wirkungsgrad von bis zu 96 Prozent wird erreicht; es wird unterbrechungsfreie Stromversorgung mit optimierter interner Überbrückungszeit in einer eigenständigen Lösung geboten.
Liebert ITA2-USV, 10-20 kVA
Mit ihrer echten Online-Doppelwandlertechnologie, Ausgangsleistungsfaktor eins und äußerst kompaktem Rack-/Tower-Design ist die Liebert ITA2 der ideale Stromversorgungsschutz für Computerräume sowie Speicher- und Netzwerkgeräte.
Liebert CRV, reihenbasierte Kühleinheit
Eine eigenständige Kühleinheit für Rechenzentren, die für die Kühlung von Server-Rackschränken in kleinen und mittleren Rechenzentren entwickelt wurde. Liebert CRV umfasst die iCOM-Steuerung und einen digitalen Scroll-Verdichter für optimierte Temperaturregelung in Rechenzentren mit hoher Zuverlässigkeit.
Beantworten Sie bitte einige einfache Fragen, damit wir Sie mit einem Lösungsspezialisten in Ihrer Branche verbinden können.