Die Zukunft der heutigen Stromversorgung von Rechenzentren
Die gleiche technologische Innovation, die unseren mobilen und gleichzeitig vernetzten Lebensstil ermöglicht hat – die Lithium-Ionen-Batterie – geht weit über mobile Geräte hinaus und hält Einzug in das Rechenzentrum.
Was einst als die Zukunft des Backup-Übergangsstroms betrachtet wurde, ist jetzt erhältlich und spricht viele der Herausforderungen an, die Betreiber seit Jahrzehnten mit unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) zu bewältigen versuchen. Bisher haben sich diese überwiegend auf umständliche ventilgesteuerte Blei-Säure-Batterien (VRLA) verlassen.
Vorteile von Lithium-Ionen-USV-Batterien gegenüber VRLA
Niedrigere Gesamt-
betriebskosten (TCO)
- Bis zu 50 % Einsparungen über die gesamte Lebensdauer
Kleiner und leichter
- Einfachere Installation
- Flexibilität bei der Installation
- Mehr Laufzeit bei gleicher Speicherkapazität
Längere Lebensdauer
- Hält 8-10 Jahre oder länger
- Weniger oder kein Austausch
- Widersteht höheren Temperaturen ohne Qualitätsverluste
Längere Laufzeit
- Weniger als 4 Stunden für volle Aufladung
Häufig gestellte Fragen
F1. Gibt es verschiedene Arten von Lithium-Ionen-Batterien?
A1. Ja. Es gibt chemische Mischungen wie Lithium-Kobalt-Oxid (LCO), Lithium-Eisen-Phosphat (LFP), Lithium-Ionen-Manganoxid (LMO) und Lithium-Nickel-Mangan-Kobaltoxid (NMC), um nur einige zu nennen. Unsere Designer bevorzugen LFP und LMO aufgrund ihrer Leistungs- und Sicherheitsparameter. Dies sind die gleichen Technologien, die von großen Automobilherstellern in ihren Elektroautos verwendet werden.
F2. Sind Lithium-Ionen-Batterien sicher?
A2. Die Art von Lithium-Ionen-Batterien, die häufig in den Medien aufgrund von Überhitzungsproblemen (auch als thermisches Durchgehen bekannt) erscheint, wird hauptsächlich in Mobiltelefonen und Elektrorollern verwendet. Die in USV-Anwendungen verwendeten Chemikalien haben weitaus strengere Verpackungsdesigns. Unsere Lithium-Ionen-USV-Batterielösungen verfügen über einen ausfallsicheren Abschaltmechanismus, der im Falle eines Problems aktiviert wird.
F3. Was sind die primären Vorteile von Lithium-Ionen- gegenüber Blei-Säure-Batterien?
A3. Lithium-Ionen-USV-Batterien bieten eine beeindruckende Leistungsdichte. Das bedeutet, dass Sie für die gleiche Leistung weniger Platz benötigen. Sie halten tendenziell länger, wiegen weniger, laden sich schneller auf und können bei höheren Temperaturen betrieben werden.
F4. Was sind die Nachteile bei solch beeindruckenden Vorteilen?
A4. Hauptsächlich der Anschaffungspreis, derzeit etwa das 1,75-fache einer VRLA-Batterie. Eine umfassendere Bewertung der Gesamtbetriebskosten würde jedoch die Anschaffungskosten, die Installationskosten, verzögerte Einsparungen bei Austausch, den Störwert des Ersatzes, den Wert des eingesparten Platzes, Entsorgungskosten und Wartungskosten umfassen.
F5. Kann eine Rechenzentrumsinstallation einen hybriden Ansatz nutzen, bei dem Batterietechnologien kombiniert werden?
A5. Wenn Sie damit das Kombinieren von Technologien innerhalb eines einmaligen USV-Systems meinen, lautet die Antwort nein. Aber wenn mehr als ein USV-System vorhanden ist, gibt es keinen Grund, warum Sie nicht verschiedene Arten von Batterielösungen in jedem betreiben können.
F6. Verfügt Vertiv über spezifische Erfahrungen mit Lithium-Ionen-USV-Batterien?
A6. Ja. Unsere Ingenieure und Produktteams sind bei der Integration von Lithium-Ionen-Batterien in USV-Systeme führend und haben diese seit 2011 umfassend untersucht und getestet. Tatsächlich haben wir operative Kundenstandorte auf mehreren Kontinenten.
Lithium-Ionen-Produkte und zugehörige Dienstleistungen
Single Phase Lithium-Ion UPS Total Cost of Ownership (TCO) Calculator
Weitere Ressourcen

- Lebenserwartung von Lithium-Ionen-Batterien in stationären Anwendungen
- Projektion von Laufzeiten für Lithium-Ionen-Batterien
- Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien und deren Auswirkungen auf Brandschutzvorschriften