Colocation und Cloud
Kundenspezifische Colocation-Lösungen mit Vertiv Global Solutions
Das Besondere an Vertiv
Die globalen Lösungen von Vertiv betrachten Projekte ganzheitlich und arbeiten mit Ihnen von der Aufstellung der ursprünglichen Anforderungen bis zur Projektabwicklung zusammen.
Wir passen die Lösung an Ihre spezifischen Anforderungen an, indem wir die Produkte vorentwickeln, vorkonfigurieren, vorab testen und vorab validieren, um eine schnelle Lieferung und Montage vor Ort zu ermöglichen. Unsere Lösungen werden durch eine weltweite Präsenz in der Fertigungs- und Versorgungskette unterstützt, die auf jahrzehntelanger Führerschaft bei Rechenzentrums- und Telekommunikationsanwendungen aufbaut.
Broschüre herunterladen
Globale Lösungen von Vertiv

Liefern Sie Designs und bauen Sie eine Anlage mit skalierbarer Kühlung, Leistung und Leerraum.

Ziehen Sie Fachleute für IT, Anlagen, Netzwerk und Sicherheit zurate, um die Durchführung des Projekts von der Aufstellung der ursprünglichen Anforderungen bis hin zur Abwicklung zu unterstützen.

Vermeiden Sie Ineffizienz, indem Sie Lösungen anpassen lassen, die von den verschiedensten Anbietern stammen, vorab getestet wurden, ab Werk integriert sind und vor Ort zusammengesetzt werden.
Ähnliche Produkte und Services
VERTIV™ Power-Modul
Mit dem VERTIV™ Stromversorgungsmodul können Sie isolierte, leistungsdichte, kritische Infrastrukturkapazitäten rechtzeitig bereitstellen, um Ihre geschäftlichen Anforderungen zu erfüllen.
Liebert Trinergy Cube USV, 150 kW–3,4 MW
Liebert® Trinergy™ Cube ist die neue Generation von Trinergy-USV-Systemen, die maximale Leistung für Rechenzentren in Unternehmen liefern. Die an steigende geschäftliche Anforderungen anpassbare Anwendung bietet maximale Stromversorgungssicherheit, senkt die Gesamtbetriebskosten und zeichnet sich durch einen minimalen Energieverbrauch und CO2-Ausstoß aus. Der neueste dynamische Online-Modus mit hoher Effizienz ermöglicht eine Betriebseffizienz von bis zu 99 % ohne Einbußen bei der Verfügbarkeit.
Liebert EXL S1 USV, 100–1200 kW
Liebert® EXL S1 bietet zuverlässige Leistung, erstklassigen Lastschutz und höchste Energieersparnis für mittelgroße Rechenzentren und kritische Anwendungsbereiche. Der neueste dynamische Online-Modus mit hoher Effizienz ermöglicht eine Betriebseffizienz von bis zu 99 % ohne Einbußen bei der Verfügbarkeit.
Liebert EFC, Freikühlungslösung mit indirekter Verdampfung
Das System verfügt über einen indirekten Luft-Luft-Wärmetauscher und erzielt die Kühlung durch den Verdunstungseffekt. Die Liebert EFC-Kühleinheit senkt die Lufttemperatur durch die beim Verdunstungseffekt einsetzende Kühlung. Mit dieser Technologie kann die Kühleinheit einen pPUE-Wirkungsgrad von 1,03 erreichen – dadurch werden eine optimale Energieeffizienz und minimale Betriebskosten erreicht.
Beantworten Sie bitte einige einfache Fragen, damit wir Sie mit einem Lösungsspezialisten in Ihrer Branche verbinden können.